(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型 (レビュー)

通常価格(税別)
8,630円 ~ 11,460円
税込価格
9,493円 ~ 12,606円
通常出荷日
3日目~
スクリュークランプ方式の外径ねじ切り用ホルダです。
【シャンク材質】鋼

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    際々のネジ切り
    評価 4.0満足度:4.02023/04/26
    端ギリギリのネジ加工に購入しました
    従来品に比べて少し際まで加工できるかな?って感じです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

    外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

    外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

      外径ホルダ KTNS型

      外径ホルダ KTNS型

        外径ねじ切りホルダ KTN

        外径ねじ切りホルダ KTN

          サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット  C-266R/LFGZ

          サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット  C-266R/LFGZ

            コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

            コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

              コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

              コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                  ハイス製外径ねじ切りホルダ

                  ハイス製外径ねじ切りホルダ

                    ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

                    ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

                      SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                      SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                        トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                        トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                          コロスレッド コロマントキャプト カッティングヘッド スクリュークランプ C-266R/LFG

                          コロスレッド コロマントキャプト カッティングヘッド スクリュークランプ C-266R/LFG

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ 三和製作所 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル カーメックス サンドビック
                            通常価格 8,630円 7,930円 10,700円 12,080円 38,743円 20,800円 21,094円 18,910円 39,338円 23,210円 11,326円 13,709円 32,370円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目~  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)
                            適合ピッチ 0.5~2 - 0.5~3 0.5~5 - - - 0.5~6 - - 0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5 - -
                            適合山数 56~11 - 40~8 40~5 - - - 48~4 - - 24~10、28 - -
                            勝手 - - - - - - - -
                            さらい刃対応 なし - 共用 共用 なし なし なし 共用 - - 共用 - なし

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。