【仕様】・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:ISO規格外・クランプ方...
Loading...
【仕様】・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:ISO規格外・クランプ方式:ISO規格外
この商品に近い類似品がありませんでした。
KFTBL65100-4Sで型番確定
端面溝入れブレ-ド KFTB-Sの型番KFTBL65100-4Sのページです。
型番KFTBL65100-4Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KFTBL150250-5S |
KFTBL250800-4S |
KFTBL250800-5S |
KFTBL90150-4S |
KFTBL90150-5S |
KFTBR150250-4S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | トラスココード | 適合チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,430円 ( 20,273円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 549-7167 | FTK5 | |
18,430円 ( 20,273円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 549-7175 | FTK4 | |
18,430円 ( 20,273円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 549-7183 | FTK5 | |
18,430円 ( 20,273円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 549-7205 | FTK4 | |
18,430円 ( 20,273円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 549-7213 | FTK5 | |
18,430円 ( 20,273円 ) | 1個 | - | 4日目 | 右 | 142-4408 | FTK4 |