(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMM/KGMS

多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMM/KGMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
14,910円
税込価格
16,401円

多機能工具「タキノール」シリーズのホルダです。外径溝入れ・端面溝入れ加工用。

詳細情報を確認する

  • レンチ:
    LW-4

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

型番リスト

型番
加工用途
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
ホルダ角度(°)
タイプ
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
クランプ方式
シャンク材質
適合チップ
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入れ / 端面溝入れ
3~5
4.8
0
一体型
25
25
150
550-0630
25
23.8
25
スクリューオン(S)
GMM、GMG、GMN、FGG
HH5×25

1個

14,910( 16,401円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ
3~5
4.8
90
一体型
25
25
150
550-0737
17
30
25
スクリューオン(S)
GMM、GMG、GMN、FGG
HH5×25

1個

14,910( 16,401円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多機能工具「タキノール」シリーズのホルダです。
外径溝入れ・端面溝入れ加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMM/KGMS

多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMM/KGMS

    多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMU(外径ぬすみ溝入れホルダ)

    多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMU(外径ぬすみ溝入れホルダ)

      溝入れ用ホルダ KFMS

      溝入れ用ホルダ KFMS

        京セラ 溝入れ用ホルダ GFVT型

        京セラ 溝入れ用ホルダ GFVT型

          外径深溝入れホルダ[GH / GHU / GAチップ用] KGHS型

          外径深溝入れホルダ[GH / GHU / GAチップ用] KGHS型

            京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

            京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

              京セラ 溝入れ用ホルダ SF型

              京セラ 溝入れ用ホルダ SF型

                溝入れ用ホルダ GFVS型

                溝入れ用ホルダ GFVS型

                  外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

                  外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

                    外径深溝入れホルダ[GH/GHU/GAチップ用] KGH型

                    外径深溝入れホルダ[GH/GHU/GAチップ用] KGH型

                      溝入れ用ホルダ GVF

                      溝入れ用ホルダ GVF

                        コロカット1・2 端面溝入れ加工用ヘッド 570

                        コロカット1・2 端面溝入れ加工用ヘッド 570

                          外径深溝入れホルダ[GH / GHU / GAチップ用] KGA型

                          外径深溝入れホルダ[GH / GHU / GAチップ用] KGA型

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ サンドビック 京セラ
                            通常価格 14,910円 14,910円 21,050円 17,390円 15,530円 21,050円 5,370円 18,290円 7,870円 13,530円 17,390円 36,800円 13,530円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   4日目  
                            レンチ LW-4 LW-4 LW-4 - LW-5 LW-4 - - - LW-5 - - LW-5

                            多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMM/KGMSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            汎用旋盤で
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/18
                            汎用旋盤で使いました。溝入れはいつもこのタイプを使っています。コスト面ではまずまず満足でしたが納期がかかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました