(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E16X-SCLCR09-18A
ダイナミックバー E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工) ダイナミックバー E-SCLC-Aガタ

ダイナミックバー E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工) E16X-SCLCR09-18A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
50,530円
税込単価
55,583円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

E16X-SCLCR09-18A 解除

Loading...

E16X-SCLCR09-18A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク材質
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
レンチ
適合スリーブ
基準コーナーR(ノーズR)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E16X-SCLCR09-18A

09
L:95°(オフセットあり)
18
16
220
15
-
超硬
647-7682
CCGT09T3□、CCMT09T3□、CCET09T3□、CCMW09T3□、CCGW09T3□
SB-4065TR
FT-15
SHC1640-70、SHC1650-95
0.4

1個

50,530( 55,583円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

E16X-SCLCR09-18Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックバー E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)の型番E16X-SCLCR09-18Aのページです。
型番E16X-SCLCR09-18Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイナミックバー E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

ダイナミックバー E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

    ダイナミックバー E-SCLP-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

    ダイナミックバー E-SCLP-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

      ダイナミックバー S-SCLP-A型鋼バー(内径・奥端面加工)

      ダイナミックバー S-SCLP-A型鋼バー(内径・奥端面加工)

        ダイナミックバー E-SDQC-A型超硬防振バー(倣い加工)

        ダイナミックバー E-SDQC-A型超硬防振バー(倣い加工)

          ダイナミックバー S-SDQC-A型鋼バー(倣い加工)

          ダイナミックバー S-SDQC-A型鋼バー(倣い加工)

            ダイナミックバー A-SDQC-AE型エクセレントバー(倣い加工)

            ダイナミックバー A-SDQC-AE型エクセレントバー(倣い加工)

              ダイナミックバー A-SCLP-AE型エクセレントバー(内径・奥端面加工)

              ダイナミックバー A-SCLP-AE型エクセレントバー(内径・奥端面加工)

                ダイナミックバー S-SCLC-A型鋼バー(内径・奥端面加工)

                ダイナミックバー S-SCLC-A型鋼バー(内径・奥端面加工)

                  A/S-SCLC-AE型エクセレントバー(内径・奥端面加工)

                  A/S-SCLC-AE型エクセレントバー(内径・奥端面加工)

                    内径溝入れ SIGE-EH エクセレントバー(クーラントホール付き)

                    内径溝入れ SIGE-EH エクセレントバー(クーラントホール付き)

                      E(C)-SWUB(P)-A型 超硬防振バー(内径加工)

                      E(C)-SWUB(P)-A型 超硬防振バー(内径加工)

                        ダイナミックバー S/A-SWUB(P)-AE型 エクセレントバー(内径加工)

                        ダイナミックバー S/A-SWUB(P)-AE型 エクセレントバー(内径加工)

                          小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)

                          小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 33,470円 31,410円 10,490円 32,780円 12,700円 17,410円 14,770円 9,930円 13,120円 13,530円 31,410円 11,720円 2,050円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - - - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - W(六角形) W(六角形) -
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - - - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - - -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) スクリューオン(S) -
                            突き出し長さ(L/D) ~7 ~7 ~4 ~7 ~4 ~5.5 ~5.5 ~4 ~5.5 - ~7 ~5.5 -

                            ダイナミックバー E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            安定しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/03
                            小径深穴加工の際はチップの選定が必要です。キリコの詰まりが注意です。剛性は問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E12Q-SCLCR06-14A
                            E12Q-SCLCR06-14A-2/3
                            E16X-SCLCL09-18A
                            E16X-SCLCR09-18A-2/3
                            E20S-SCLCL09-22A
                            E20S-SCLCR09-22A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 油穴(オイルホール) 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク材質 トラスココード 適合チップ クランプねじ レンチ 適合スリーブ 基準コーナーR(ノーズR)

                            34,900円

                            ( 38,390円 )
                            1個 -

                            4日目

                            06L:95°(オフセットあり)141218011-超硬647-7500CCGT0602□、CCMT0602□、CCET0602□、CCGW0602□、CCMW0602□SB-2545TRFT-8SH1225-150、SHA1222-125、SHA1223-120、SHA1225.0-135、SHA1225.4-120、SHC1240-70、SHC1250-950.4

                            33,470円

                            ( 36,817円 )
                            1個 -

                            3日目

                            06L:95°(オフセットあり)141212011-超硬647-7518CCGT0602□、CCMT0602□、CCET0602□、CCGW0602□、CCMW0602□SB-2545TRFT-8SH1225-150、SHA1222-125、SHA1223-120、SHA1225.0-135、SHA1225.4-120、SHC1240-70、SHC1250-950.4

                            50,530円

                            ( 55,583円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09L:95°(オフセットあり)18-2201516超硬547-2547CCGT09T3□、CCMT09T3□、CCET09T3□、CCMW09T3□、CCGW09T3□SB-4065TRFT-15SHC1640-70、SHC1650-950.4

                            46,530円

                            ( 51,183円 )
                            1個 -

                            2日目

                            09L:95°(オフセットあり)18-1451516超硬650-9134CCGT09T3□、CCMT09T3□、CCET09T3□、CCMW09T3□、CCGW09T3□SB-4065TRFT-15SHC1640-70、SHC1650-950.4

                            75,750円

                            ( 83,325円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09L:95°(オフセットあり)222025019-超硬547-2792CCGT09T3□、CCMT09T3□、CCET09T3□、CCMW09T3□、CCGW09T3□SB-4065TRFT-15SHC2040-70、SHC2050-950.4

                            75,750円

                            ( 83,325円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09L:95°(オフセットあり)22-2501920超硬547-2806CCGT09T3□、CCMT09T3□、CCET09T3□、CCMW09T3□、CCGW09T3□SB-4065TRFT-15SHC2040-70、SHC2050-950.4

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました