背面クランプ方式/スクリュークランプ方式のあとびき(外径)加工用ホルダです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SABWR1010JX-50Fで型番確定
SABW-50F型(切刃幅4.7mm・1パス5mm MAX)の型番SABWR1010JX-50Fのページです。
型番SABWR1010JX-50Fに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SABWR1212JX-50F |
SABWR1616JX-50F |
SABWR2020K-50F |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | トラスココード | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,250円 ( 12,375円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 12 | 120 | 552-0916 | 12 | |
12,010円 ( 13,211円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16 | 16 | 120 | 552-0932 | 16 | |
13,120円 ( 14,432円 ) | 1個 | - | 4日目 | 20 | 20 | 125 | 175-2073 | 20 |