(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)

AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,520円 ~ 11,710円
税込価格
11,572円 ~ 12,881円

背面クランプ方式/スクリュークランプ方式のあとびき(外径)加工用ホルダです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
543-5447
10

1個

10,520( 11,572円 )

4日目

12
12
543-5463
12

1個

11,710( 12,881円 )

4日目

16
16
543-5480
16

1個

11,640( 12,804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背面クランプ方式/スクリュークランプ方式のあとびき(外径)加工用ホルダです。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)

AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)

    SABS-40F型(切刃幅2.8mm・深さ4mm MAX)

    SABS-40F型(切刃幅2.8mm・深さ4mm MAX)

      SABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)

      SABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)

        スモールツールホルダ(外径) SCLC-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)

        スモールツールホルダ(外径) SCLC-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)

          スモールツールホルダ(外径) SCLC型(外径・端面加工)

          スモールツールホルダ(外径) SCLC型(外径・端面加工)

            スモールツールホルダ(外径) SDJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)

            スモールツールホルダ(外径) SDJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)

              外径ホルダ WWLN型(外径・端面加工)

              外径ホルダ WWLN型(外径・端面加工)

                SDNC-F型(外径・倣い加工)

                SDNC-F型(外径・倣い加工)

                  外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)

                  外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)

                    PCLN-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)

                    PCLN-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)

                      外径ホルダ PWLN型(外径・端面加工)

                      外径ホルダ PWLN型(外径・端面加工)

                        AABS-40F型(切刃幅2.8mm・深さ4mm MAX)

                        AABS-40F型(切刃幅2.8mm・深さ4mm MAX)

                          SABW-50F型(切刃幅4.7mm・1パス5mm MAX)

                          SABW-50F型(切刃幅4.7mm・1パス5mm MAX)

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 10,520円 10,470円 10,560円 6,980円 6,980円 6,980円 11,530円 6,980円 7,860円 7,900円 7,520円 10,520円 10,700円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   4日目   2日目~   4日目   4日目  
                            加工用途 外径 / 後引き 外径 / 後引き 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 後引き
                            適合チップ形状 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) ISO規格外 ISO規格外
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - - - - 07 15 12 - ISO規格外 ISO規格外
                            勝手 - - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - L:95°(オフセットあり) - - N:63°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 ISO規格外

                            AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました