(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
あとびき(外径)加工用 KTKF型/KTKF型スペースホルダ

あとびき(外径)加工用 KTKF型/KTKF型スペースホルダ (レビュー)

通常価格(税別)
11,070円 ~ 17,650円
税込価格
12,177円 ~ 19,415円
通常出荷日
3日目~
スクリュークランプ方式のあとびき(外径)加工用ホルダです。「あとびき・ねじ切り・突切り」加工が1本のホルダで可能。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

あとびき(外径)加工用 KTKF型/KTKF型スペースホルダのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    真鍮切削など
    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
    京セラ・KTKF突っ切り用チップを使用するために。
    加工深さは短いですが、シャンクが長くあつかいやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あとびき(外径)加工用 KTKF型/KTKF型スペースホルダ

あとびき(外径)加工用 KTKF型/KTKF型スペースホルダ

    S...SCLC型(外径・端面加工)

    S...SCLC型(外径・端面加工)

      CCLN型(外径・端面加工)

      CCLN型(外径・端面加工)

        スモールツールホルダ SVPB型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)

        スモールツールホルダ SVPB型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)

          外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)

          外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)

            CSSN型(外径・端面・面取り加工)

            CSSN型(外径・端面・面取り加工)

              CSKN型(端面加工)

              CSKN型(端面加工)

                CTUN型(端面加工)

                CTUN型(端面加工)

                  外径ホルダ ウェッジロック方式 WTKN-N型(外径・端面・倣い加工)

                  外径ホルダ ウェッジロック方式 WTKN-N型(外径・端面・倣い加工)

                    DVVN型(外径・倣い加工)

                    DVVN型(外径・倣い加工)

                      S...SDLC型(外径・倣い加工用)

                      S...SDLC型(外径・倣い加工用)

                        スモールツールホルダ(外径) SCLC型(外径・端面加工)

                        スモールツールホルダ(外径) SCLC型(外径・端面加工)

                          外径ホルダ DVPN型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)

                          外径ホルダ DVPN型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 11,070円 18,590円 8,080円 7,710円 7,860円 8,080円 8,080円 8,190円 8,170円 8,220円 18,640円 6,980円 8,940円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   3日目~   1日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            加工用途 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 端面 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い
                            適合チップ形状 ISO規格外 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            切込み角 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) - - H:107.5°(オフセットあり) - - - K:75°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) ISO規格外 ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D)
                            シャンク材質 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。