【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ...
Loading...
【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)
この商品に近い類似品がありませんでした。
CTJNR2525M-16で型番確定
CTJN型(外径加工)の型番CTJNR2525M-16のページです。
型番CTJNR2525M-16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CTJNL2020K-16 |
CTJNL2525M-16 |
CTJNR2020K-16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | トラスココード | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,080円 ( 8,888円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 20 | 20 | 125 | 641-3919 | 20 | |
8,190円 ( 9,009円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 25 | 25 | 150 | 545-6886 | 25 | |
8,080円 ( 8,888円 ) | 1個 | - | 4日目 | 右 | 20 | 20 | 125 | 545-6894 | 20 |