【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合...
Loading...
【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)
この商品に近い類似品がありませんでした。
DVPNL2020K-16で型番確定
外径ホルダ DVPN型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)の型番DVPNL2020K-16のページです。
型番DVPNL2020K-16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DVPNL2525M-16 |
DVPNR2020K-16 |
DVPNR2525M-16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | シャンク材質 | トラスココード | 適合チップ | クランプ駒 | クランプねじ | シート止めねじ | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,600円 ( 10,560円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16 | 左 | P:117.5°(オフセットあり) | 25 | 25 | 150 | 鋼 | 547-2385 | VN□A1604..、VN□G1604..、VN□M1604.. | CP-5D | CS-5D | SB-4085TR | 25 | |
8,940円 ( 9,834円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16 | 右 | P:117.5°(オフセットあり) | 20 | 20 | 125 | 鋼 | 358-0385 | VN□A1604..、VN□G1604..、VN□M1604.. | CP-5D | CS-5D | SB-4085TR | 20 | |
9,600円 ( 10,560円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16 | 右 | P:117.5°(オフセットあり) | 25 | 25 | 150 | 鋼 | 647-7259 | VN□A1604..、VN□G1604..、VN□M1604.. | CP-5D | CS-5D | SB-4085TR | 25 |