【仕様】・加工用途:外径/端面/面取り・適合チップ形状:S(四角形)・逃げ角:...
Loading...
【仕様】・加工用途:外径/端面/面取り・適合チップ形状:S(四角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)/ISO規格外
この商品に近い類似品がありませんでした。
PSSNL1616H-09で型番確定
外径ホルダ PSSN型(外径・端面・面取り加工)の型番PSSNL1616H-09のページです。
型番PSSNL1616H-09に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PSSNL2020K-12 |
PSSNL2525M-12 |
PSSNR1616H-09 |
PSSNR2020K-12 |
PSSNR2525M-12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | シャンク材質 | トラスココード | 適合チップ | シート | レンチ | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,900円 ( 8,690円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 左 | S:45°(オフセットあり) | ピンロック(P) | 20 | 20 | 125 | 鋼 | 551-2204 | SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204.. | LS-42 | LW-3 | 20 | |
8,080円 ( 8,888円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 左 | S:45°(オフセットあり) | ピンロック(P) | 25 | 25 | 150 | 鋼 | 175-1395 | SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204.. | LS-42 | LW-3 | 25 | |
7,520円 ( 8,272円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 右 | - | ISO規格外 | 16 | 16 | - | - | 142-5471 | - | LS-32 | FH-2.5 | 16 | |
7,900円 ( 8,690円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 右 | S:45°(オフセットあり) | ピンロック(P) | 20 | 20 | 125 | 鋼 | 142-5480 | SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204.. | LS-42 | LW-3 | 20 | |
8,080円 ( 8,888円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 右 | S:45°(オフセットあり) | ピンロック(P) | 25 | 25 | 150 | 鋼 | 142-5498 | SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204.. | LS-42 | LW-3 | 25 |