【特長】・KPD001:超微粒ダイヤモンド・KPD001:刃先強度が高く、耐摩...
BDMT170404FR-KPD001 | ミーリング用のチップです |
---|---|
BDMT170402FR-KPD230 | ミーリング用のチップです |
BDMT170402FR-KPD001 | ミーリング用のチップです |
BDMT170404FR-KPD230 | ダイヤモンドのミーリングチップです |
BDMT11T304FR-KPD230 | ダイヤモンドのミーリングチップです |
BDMT11T304FR-KPD001 | ダイヤモンドのミーリングチップです |
BDMT11T302FR-KPD230 | ダイヤモンドのミーリングチップです |
BDMT11T302FR-KPD001 | ダイヤモンドのミーリングチップです |
型番 |
形状(型番頭文字) |
逃げ角 |
被削材 |
利用可能コーナー数 |
材類 |
トラスココード |
rε(mm) |
材質 |
勝手 |
φd(mm) |
A(mm) |
S(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
X(mm) |
Z(mm) |
α |
β |
γ |
仕様1 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
BDMT11T302FR-KPD001 |
B(82°平行四辺形)
|
その他
|
非鉄金属
|
1
|
KPD001
|
-
|
0.2
|
KPD001
|
右勝手
|
2.8
|
6.7
|
3.6
|
11.0
|
3.8
|
-
|
-
|
18°
|
13°
|
-
|
ダイヤモンドのミーリングチップです。
| 1個 | 8,450円(
9,295円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・KPD001:超微粒ダイヤモンド
・KPD001:刃先強度が高く、耐摩耗性・耐欠損性・刃立性に優れる
・KPD010:耐摩耗性と靱性のバランス良
・KPD010:汎用材種
・KPD230:粗粒と微粒混合の高密度焼結体により、耐アブレイシブ摩耗(擦れ摩耗)、耐チッピング性に優れる
【用途】
・アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工
・プラスチックなどの非金属の高速加工
・超硬合金の加工<KPD230除き>
BDMT11T302FR-KPD001で型番確定
ミーリング用 ダイヤモンドの型番BDMT11T302FR-KPD001のページです。
型番BDMT11T302FR-KPD001に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BDMT11T302FR-KPD230 |
BDMT11T304FR-KPD001 |
BDMT11T304FR-KPD230 |
BDMT170402FR-KPD001 |
BDMT170402FR-KPD230 |
BDMT170404FR-KPD001 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 形状(型番頭文字) | 逃げ角 | 被削材 | 利用可能コーナー数 | 材類 | トラスココード | rε (mm) | 材質 | 勝手 | φd (mm) | A (mm) | S (mm) | W (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ | 仕様1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,150円 ( 8,965円 ) | 1個 | - | 4日目 | B(82°平行四辺形) | その他 | 非鉄金属 | 1 | KPD230 | - | 0.2 | KPD230 | 右勝手 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 11.0 | 3.8 | - | - | 18° | 13° | - | ダイヤモンドのミーリングチップです。 | |
8,450円 ( 9,295円 ) | 1個 | - | 3日目 | B(82°平行四辺形) | その他 | 非鉄金属 | 1 | KPD001 | - | 0.4 | KPD001 | 右勝手 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 11.0 | 3.8 | - | - | 18° | 13° | - | ダイヤモンドのミーリングチップです。 | |
8,150円 ( 8,965円 ) | 1個 | - | 4日目 | B(82°平行四辺形) | その他 | 非鉄金属 | 1 | KPD230 | - | 0.4 | KPD230 | 右勝手 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 11.0 | 3.8 | - | - | 18° | 13° | - | ダイヤモンドのミーリングチップです。 | |
9,740円 ( 10,714円 ) | 1個 | - | 3日目 | その他 | その他 | 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 | 1 | KPD001 | 646-5820 | 0.2 | KPD001 | 勝手なし | 4.4 | 9.6 | 4.4 | - | 4.9 | - | - | 18° | 13° | - | ミーリング用のチップです | |
9,320円 ( 10,252円 ) | 1個 | - | 4日目 | その他 | その他 | 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 | 1 | KPD230 | 543-6567 | 0.2 | KPD230 | 勝手なし | 4.4 | 9.6 | 4.4 | - | 4.9 | - | - | 18° | 13° | - | ミーリング用のチップです | |
9,740円 ( 10,714円 ) | 1個 | - | 4日目 | その他 | その他 | 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 | 1 | KPD001 | 641-8821 | 0.4 | KPD001 | 勝手なし | 4.4 | 9.6 | 4.4 | - | 4.9 | - | - | 18° | 13° | - | ミーリング用のチップです |