(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,200円 ~ 3,400円
税込価格
1,320円 ~ 3,740円

隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができるテーパーゲージ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    1
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 目盛:
    0.1
  • テーパー角度:
    7度9分10秒
  • 材質:
    ステンレス焼入鋼(SUS420J2)/硬度:HV480
  • 器差(mm):
    ±0.05mm
  • 特長1:
    シルバー仕上
  • 用途:
    ミゾ・隙間・穴径等の測定

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TPG-700A

TPG-700A

TPG-700B

TPG-700B

TPG-700C

TPG-700C

TPG-700D

TPG-700D

商品コード型番規格測定範囲
(mm)
器差
(mm)
目量
(mm)
テ一パ一
角度
全長
(mm)
板厚
(mm)
質量
007010TPG-700A#700 1-151~15±0.050.17°9′10″148.51.210g
007011TPG-700B#700 15-3015~30±0.050.17°9′10″1531.240g
007012TPG-700C#700 30-4530~45±0.050.17°9′10″1591.260g
007013TPG-700D#700 45-6045~60±0.050.17°9′10″161.51.280g

使用方法・使用事例

使用事例

隙間測定に

隙間測定に

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。
 
 
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
規格
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~15
#700 1-15
-
10
148.5

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15~30
#700 15-30
-
40
153

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30~45
#700 30-45
377-6727
60
159

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45~60
#700 45-60
377-6735
80
161.5

1個

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができるテーパーゲージ。
【特長】
・シルバー仕上。
・ステンレス焼入でシルバー仕上の為、軽くてサビなく携帯に便利。
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D

テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D

    テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書

    テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書

      テーパーゲージ TPG

      テーパーゲージ TPG

        テーパーゲージ TPG-700S

        テーパーゲージ TPG-700S

          テーパーゲージ TPG-270A・270B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          テーパーゲージ TPG-270A・270B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B

            トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B

              テーパーゲージ TPG-267M

              テーパーゲージ TPG-267M

                0.3-6mm テーパーゲージ

                0.3-6mm テーパーゲージ

                  テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    テーパーゲージ TPG-700AC

                    テーパーゲージ TPG-700AC

                      トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

                      トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

                        円筒テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        円筒テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M

                          トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山
                            通常価格 1,200円 7,722円 3,414円 1,920円 9,158円 3,409円 9,148円 3,950円 8,144円 1,500円 1,270円 13,658円 9,765円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目  
                            枚数(枚) 1 1 - 2 - - 4 1 - - - - 4
                            厚さ(mm) 1.2 1.2 - - - - 1.2 - 1.2 1.2 - - -
                            目盛 0.1 0.1 - テーパーゲージ:0.1/直尺:0.5 - - 0.05 - 0.1 0.1 - 0.1 -
                            テーパー角度 7度9分10秒 7度9分10秒 - 7°9′10″ - - - - 7°9' 10" 7°9' 10" - 5度43分29秒 -
                            材質 ステンレス焼入鋼(SUS420J2)/硬度:HV480 ステンレス焼入鋼(SUS420J2)/硬度:HV480 機械構造用炭素鋼材(焼入れなし) ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 機械構造用炭素鋼材(焼入れなし) - ステンレス焼入鋼(SUS420J2) - ステンレス焼入鋼(SUS420J2) ステンレス焼入鋼(SUS420J2) - ゲージ:炭素工具鋼/ケース:真鍮 -

                            テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700Dのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            現場での金型の簡易測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/26
                            さっと見るという用途で大変便利です.
                            注意点として例外的ですが, 飛行機の搭乗時に先端が大変鋭利なため, 測定器と言ったとしても受け付けてもらえないパターンもあります.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フランジの面間隔測定
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/18
                            これまで面間測定にはノギスを使用していましたが、ノギスを垂直に当てるのが難しく、人によって測定値がまちまちでしたが、テーパーゲージを使用すると測定の個人差がなく簡単に測定できてよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました