(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,291円 ~ 63,416円  特別価格 
税込価格
45,420円 ~ 69,758円  特別価格 

吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。ツイストカム方式によ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • マークが一致していることを確認し、25N・m(約250kgf・cm)以上で締付けを行って下さい。吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT. 規格表

※マークが一致していることを確認し、25N・m(約250kgf・cm)以上で締付けを行って下さい。

外形図

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT. 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT. 使用事例

※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

注意・禁止事項

クランプできない形状

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT. クランプできない形状集計図

安全の目視

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT. 安全の目視図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
寸法(mm)L2
寸法(mm)D2
質量(kg)
D1(mm)
T1(mm)
T2(mm)
S(mm)
H1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
40
363-4922
161
45
208
121
Φ32
3.6
φ32
54
14
21
94
1台

1個

41,291( 45,420円 )

1日目

2
40
363-4931
177
45
227
121
Φ32
4.8
φ36
60
18
21
105
1台

1個

50,231( 55,254円 )

1日目

3.2
40
363-4949
196
50
252
136
Φ35
7
φ45
64
20
21
118.5
1台

1個

63,416( 69,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造。
【特長】
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
・締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。

(i)ご注意

  • マークが一致していることを確認し、25N・m(約250kgf・cm)以上で締付けを行って下さい。吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

    スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

    スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

      スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

      スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

        縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

        縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

          スクリューカムクランプ J型 PAT.

          スクリューカムクランプ J型 PAT.

            全方向ネジ式クランプ

            全方向ネジ式クランプ

              ドラムリフトクランプ (垂直吊)

              ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                  全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                  全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                    安全帯取付用クランプ SC型

                    安全帯取付用クランプ SC型

                      スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                      スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                        スクリューカムクランプ (万能型)

                        スクリューカムクランプ (万能型)

                          ねじ式クランプ WF型

                          ねじ式クランプ WF型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール 象印
                            通常価格 41,291円 22,534円 43,368円 51,176円 13,172円 62,957円 44,162円 25,140円 44,181円 34,708円 22,803円 24,724円 24,465円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ その他 ねじ式クランプ ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ - その他 ねじ式クランプ ねじ式クランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 0 - 0 0 - 2 0 - - 0 - 3
                            内容量 1台 1台 1台 - 1台 - 1台 1台 - - 1台 1台 -

                            スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました