(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LDホイール 7S-F

LDホイール 7S-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,821円
税込単価
20,703円

ワ​ー​ク​ピ​ー​ス​の​寸​法​・​形​状​を​損​な​う​こ​と​な​く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイール
  • 最高使用周速度(m/s):
    47.1
  • 最高使用回転数(rpm):
    4500
  • 幅(mm):
    25
  • 内径(mm):
    76.2
  • 仕上がり相当番手(#):
    400
  • トラスココード:
    370-0071
  • 外径(mm):
    200
  • 質量(g):
    470
  • 用途:
    砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
  • 基材:
    ナイロン不織布
  • 砥材:
    シリコンカーバイド

型番

LD7SF200X25X7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD7SF200X25X7

3個

18,821( 20,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワ​ー​ク​ピ​ー​ス​の​寸​法​・​形​状​を​損​な​う​こ​と​な​く​バ​リ​取​り​や​面​調​整​が​可​能​で​す​。

カタログ

 

LD7SF200X25X7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDホイール 7S-Fの型番LD7SF200X25X7のページです。
型番LD7SF200X25X7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LDホイール 7S-F

LDホイール 7S-F

    LDホイール 8S-F

    LDホイール 8S-F

      CPホイール 7A-VF

      CPホイール 7A-VF

        スコッチ・ブライト バリ取りホイール

        スコッチ・ブライト バリ取りホイール

          フェルトホイール FEH

          フェルトホイール FEH

            富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22

            富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22

              富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)

              富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)

                富士 JITAN(ジタン)AZ 60P BF 180×3×22

                富士 JITAN(ジタン)AZ 60P BF 180×3×22

                  富士 JITAN(ジタン)AZ 46P BF 180×4×22

                  富士 JITAN(ジタン)AZ 46P BF 180×4×22

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬 富士製砥 富士製砥 富士製砥 富士製砥
                    通常価格 18,821円 18,164円 25,193円 14,828円 1,156円 884円 17,775円 841円 841円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 25日目   1日目   4日目   6日目   1日目  
                    商品タイプ ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール - - - -
                    最高使用周速度(m/s) 47.1 47.1 39.8 37 - - - - -
                    最高使用回転数(rpm) 4500 4500 3800 3600 - - - - -
                    幅(mm) 25 25 25 - - - - - -
                    内径(mm) 76.2 76.2 76.2 - - - - - -

                    グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました