(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト バリ取りホイール

スコッチ・ブライト バリ取りホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,828円 ~ 24,553円  特別価格 
税込価格
16,311円 ~ 27,008円  特別価格 

​二​次​バ​リ​を​発​生​さ​せ​ず​、​本​体​の​寸​法​を​か​え​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイール
  • 最高使用周速度(m/s):
    37
  • 最高使用回転数(rpm):
    3600
  • 外径(mm):
    200
  • 穴径(mm):
    25.4
  • 仕様:
    15.9mmブッシュ付
  • 使用工具:
    両頭グラインダー

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
厚み(mm)
種類
トラスココード
粒度(#)
質量(g)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
中(EX)
126-5504
180
500
バリ取り能力と寿命を兼ね備えたホイールです。
淡灰

1個

17,750( 19,525円 )

1日目

25
中(EX)
126-5491
180
667
バリ取り能力と寿命を兼ね備えたホイールです。
淡灰

1個

20,890円

12,534

( 13,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
硬(H)
126-5466
320
500
バリ取りの能力を重視したホイールです。

1個

18,511( 20,362円 )

1日目

25
硬(H)
126-5458
320
667
バリ取りの能力を重視したホイールです。

1個

24,553( 27,008円 )

1日目

19
軟(S)
126-5482
400
500
仕上げ面を重視するソフトタッチのバリ取りホイールです。

1個

14,828( 16,311円 )

1日目

25
軟(S)
126-5474
400
667
仕上げ面を重視するソフトタッチのバリ取りホイールです。

1個

18,784( 20,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

​二​次​バ​リ​を​発​生​さ​せ​ず​、​本​体​の​寸​法​を​か​え​る​こ​と​な​く​精​度​の​高​い​バ​リ​取​り​作​業​を​簡​単​に​行​う​こ​と​が​で​き​ま​す​。​樹​脂​性​フ​ラ​ン​ジ​装​着​済​み​で​す​。​

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

型番製品名種類仕上がり相当サイズ(mm)最高使用回転数
外径内径
BARITORIEX200X19バリ取りホイールEX#180淡灰20019253,600r.p.m.
BARITORIEX200X252002525
BARITORIH200X19H#320こげ茶2001925
BARITORIH200X252002525
BARITORIS200X19S#4002001925
BARITORIS200X252002525

※ベンチグラインダー用15.9mmブッシュ取り付け済み

使用方法・使用事例

使用事例

スコッチ・ブライト バリ取りホイール 使用事例

プレス部分のバリ取り

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト バリ取りホイール

スコッチ・ブライト バリ取りホイール

    CPホイール 7A-VF

    CPホイール 7A-VF

      LDホイール 8S-F

      LDホイール 8S-F

        LDホイール 7S-F

        LDホイール 7S-F

          富士 JITAN(ジタン)AZ 46P BF 180×4×22

          富士 JITAN(ジタン)AZ 46P BF 180×4×22

            富士 JITAN(ジタン)AZ 60P BF 180×3×22

            富士 JITAN(ジタン)AZ 60P BF 180×3×22

              富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)

              富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)

                富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22

                富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 富士製砥 富士製砥 富士製砥 富士製砥
                  通常価格 14,828円 25,193円 18,164円 18,821円 841円 841円 17,775円 884円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目  
                  商品タイプ ホイール ホイール ホイール ホイール - - - -
                  最高使用周速度(m/s) 37 39.8 47.1 47.1 - - - -
                  最高使用回転数(rpm) 3600 3800 4500 4500 - - - -
                  外径(mm) 200 200 200 200 - - - -
                  穴径(mm) 25.4 - - - - - - -

                  スコッチ・ブライト バリ取りホイールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました