(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ラジアル・ブリッスルディスク”

“ラジアル・ブリッスルディスク”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
292円 ~ 377円  特別価格 
税込価格
321円 ~ 415円  特別価格 

高​い​研​磨​力​と​優​れ​た​柔​軟​性​で​簡​単​バ​リ​取​り​が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • 外径(mm):
    25.4
  • 穴径(mm):
    3.2
  • 最高使用回転数(rpm):
    35000
  • 質量(g):
    125

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
砥材
グレード
ボタンの色
サイズ(外径X内径)
トラスココード
仕上がり相当番手(#)
粒度(#)
JANコード
材質1
用途
仕様
適応ツール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸化アルミニウム
-
-
-
311-1083
-
120
4519001869098
砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
微小バリ取り作業全般。金型のクリーニング。宝飾品の仕上げ。
-
マンドレル27681、φ3.0mmシャフト各1本付
電動マイクログラインダー(3M推奨:浦和工業㈱製ミニター)

24個

377( 415円 )

1日目

キュービトロン砥粒、酸化アルミニウム
-
-
-
-
-
36
-
-
微小バリ取り作業全般。金型のクリーニング。宝飾品の仕上げ。
こげ茶
マンドレル27681、φ3.0mmシャフト各1本付
電動マイクログラインダー(3M推奨:浦和工業㈱製ミニター)

24個

301( 331円 )

4日目

キュービトロン砥粒、酸化アルミニウム
-
-
-
-
-
50
-
-
微小バリ取り作業全般。金型のクリーニング。宝飾品の仕上げ。
マンドレル27681、φ3.0mmシャフト各1本付
電動マイクログラインダー(3M推奨:浦和工業㈱製ミニター)

24個

301( 331円 )

1日目

酸化アルミニウム
-
-
-
311-1172
-
80
4519001861986
砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
微小バリ取り作業全般。金型のクリーニング。宝飾品の仕上げ。
-
マンドレル27681、φ3.0mmシャフト各1本付
電動マイクログラインダー(3M推奨:浦和工業㈱製ミニター)

24個

292( 321円 )

1日目

酸化アルミニウム
50
1インチX1/8インチ(25.4mmX3.18mm)
311-1156
50
50相当
4519001869081
砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
-
-
-

24個

301( 331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高​い​研​磨​力​と​優​れ​た​柔​軟​性​で​簡​単​バ​リ​取​り​が​可​能​で​す​。​毛​抜​け​し​な​い​の​で​長​持​ち​ロ​ン​グ​ラ​イ​フ​で​す​。​​狭​い​箇​所​の​バ​リ​取​り​に​最​適​で​す​。細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適応ツール

・電動マイクログラインダー

規格表

“ラジアル・ブリッスルディスク” 規格表1
“ラジアル・ブリッスルディスク” 規格表2

使用方法・使用事例

用途

  • シャープエッジの丸め
  • エンドミル加工後の抜きバリ除去
  • Mgダイキャスト部品のキズ、皮膜除去
  • パイプ内面研磨
  • 切削加工後のバリ・カエリ除去
  • 金型のクリーニング
  • 溶接箇所の焼け取り
  • 宝飾品の仕上げ

使用事例

“ラジアル・ブリッスルディスク” 使用事例

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ラジアル・ブリッスルディスク”

“ラジアル・ブリッスルディスク”

    ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

    ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

      ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

      ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

        ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

        ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

          グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

          グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

            ワイラー ミニチュアホイルブラシ

            ワイラー ミニチュアホイルブラシ

              ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

              ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                  #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                  #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                    ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                    ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                        カシメグリット軸付筒型ブラシ 砥粒入#60

                        カシメグリット軸付筒型ブラシ 砥粒入#60

                          ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

                          ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

                            メーカー スリーエムジャパン SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER バーテック SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER ナカニシ SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 292円 1,004円 1,640円 2,067円 1,905円 4,865円 2,411円 1,136円 2,065円 1,007円 2,400円 762円 857円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   5日目~  
                            商品タイプ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - エンド型ブラシ ホイールブラシ
                            外径(mm) 25.4 23 - - - 19 - 23 - 23 - - 23
                            穴径(mm) 3.2 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 35000 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 125 - - - - - - - - - - - -

                            “ラジアル・ブリッスルディスク”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属加工後のバリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            手動工具に取り付けて、金属加工後のバリ取りに使っています。とても扱いやすく良い製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました