(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミピンバイス APVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APV-0A
アルミピンバイス APVシリーズ アルミピンバイス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

ピンゲージのホルダとして利用可能なアルミピンバイス。【特長】・通り(緑側)、止...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミピンバイス:関連画像

APV-17A

アルミピンバイス:関連画像

APV-6A

商品コード型番使用できる
ピンゲージサイズ
質量
216001APV-0A0.200~0.50030g
216002APV-0B0.500~1.00030g
216011APV-1A1.000~1.50030g
216012APV-1B1.500~2.00030g
216021APV-2A2.000~2.50030g
216022APV-2B2.500~3.00030g
216031APV-3A3.000~3.50030g
216032APV-3B3.500~4.00030g
216041APV-4A4.000~4.50030g
216042APV-4B4.500~5.00030g
216051APV-5A5.000~5.50030g
216052APV-5B5.500~6.00030g
216061APV-6A6.000~6.50030g
216062APV-6B6.500~7.00030g
216071APV-7A7.000~7.50040g
216072APV-7B7.500~8.00040g
216081APV-8A8.000~8.50040g
216082APV-8B8.500~9.00040g
216091APV-9A9.000~9.50040g
216092APV-9B9.500~10.00040g
216101APV-10A10.000~10.5065g
216102APV-10B10.50~11.0065g
216111APV-11A11.00~11.5065g
216112APV-11B11.50~12.0065g
216121APV-12A12.00~12.5065g
216122APV-12B12.50~13.0065g
216131APV-13A13.00~13.5080g
216132APV-13B13.50~14.0080g
216141APV-14A14.00~14.5080g
216142APV-14B14.50~15.0080g
216151APV-15A15.00~15.5080g
216152APV-15B15.50~16.0080g
216161APV-16A16.00~16.50110g
216162APV-16B16.50~17.00110g
216171APV-17A17.00~17.50110g
216172APV-17B17.50~18.00110g
216181APV-18A18.00~18.50110g
216182APV-18B18.50~19.00110g
216191APV-19A19.00~19.50110g
216192APV-19B19.50~20.00110g
単位:mm
呼びABCDE
APV-0A~6B9114234016
APV-7A~9B9017263419.5
APV-10A~12B10521313924
APV-13A~15B11124314527.5
APV-16A~19B11728324832

外形図

アルミピンバイス:関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

アルミピンバイス:関連画像

使用例

使用例

HOW TO ピンバイス(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 
 
商品情報を表示

APV-0A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用できるピンゲージサイズ(mm)
トラスココード
仕様
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APV-0A

0.200~0.500
-
保持範囲:0.3mm
91
14
23
40
16
30

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンゲージのホルダとして利用可能なアルミピンバイス。
【特長】
・通り(緑側)、止まり(赤側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができる。
・コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージをキズつけない。
・ピンゲージ用のホルダ両端でそれぞれ保持範囲が0.5mm。(※APV-0Aのみ0.3mm)
【用途】
・ピンゲージ用ホルダとして使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミピンバイス APVシリーズの型番APV-0Aのページです。
型番APV-0Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミピンバイス APVシリーズ

アルミピンバイス APVシリーズ

    1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

      2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

      2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

        9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

        9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

          4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

          4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

            5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

            5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

              6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

              6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                  7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                  7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                    ピンゲージ用プラスチックケース

                    ピンゲージ用プラスチックケース

                      ピンバイス(ピンゲージホルダー)

                      ピンバイス(ピンゲージホルダー)

                        ピンゲージ用ケース

                        ピンゲージ用ケース

                          1/4″HEXヘキサゴンビット

                          1/4″HEXヘキサゴンビット

                            メーカー 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) PBスイスツールズ
                            通常価格 2,618円 2,260円 2,260円 3,540円 3,540円 3,540円 3,540円 3,540円 3,540円 2,746円 2,603円 3,952円 738円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ケース ピンバイス ケース -
                            材質 アルミ - - - - - - - - プラスチック 真鍮・ニッケルメッキ - -

                            アルミピンバイス APVシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            磨き棒の持ち手
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/23
                            成形金型を磨くための磨き棒の持ち手として使用しています。もう少し細くて、長い方のが有ると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            磨き棒の持ち手
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/23
                            成形金型を磨くための磨き棒の持ち手として使用しています。もう少し細くて、長い方のが有ると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査用治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/25
                            検査用治具として使用しています。問題なく使用できているので、満足しています。同品の他社品も使用したことはありますがどちらも優劣つけがたい感じです。ミスミからの納品についても何も問題ありませんでした。ただ、検査用治具としては自分が知らないだけでもっといいものがあるのではと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工時、ピンゲージを限界ゲージとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/09
                            ピンゲージを通止にして、加工時の確認に使用しています。
                            両端が色分けされており、通止が一目でわかるので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークホルダー
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/29
                            半分に割り加工してプッシュプルゲージのワークホルダーとして使いました。φ10.5のワークですが取り付けにテープで固定していたのを取り外しが簡単になり助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピンゲージの使用時
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/05
                            当然、しっかりと使えたし物は良かった。しかし何故ある寸法の部分まではピンバイスがついていてそれを超えるとついていないのかがよくわからない。仕方がないので購入しているが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APV-0B
                            APV-10A
                            APV-10B
                            APV-11A
                            APV-11B
                            APV-12A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用できるピンゲージサイズ
                            (mm)
                            トラスココード 仕様 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            2,618円

                            ( 2,880円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.500~1.000354-2491保持範囲:0.5mm911423401630

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10.000~10.50-保持範囲:0.5mm1052131392465

                            4,264円

                            ( 4,690円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10.50~11.00-保持範囲:0.5mm1052131392465

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            11.00~11.50-保持範囲:0.5mm1052131392465

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            11.50~12.00-保持範囲:0.5mm1052131392465

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12.00~12.50-保持範囲:0.5mm1052131392465

                            ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました