(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロロック(TM) ディスク 361F

ロロック(TM) ディスク 361F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
170円 ~ 193円
税込価格
187円 ~ 212円

【特長】・​ロ​ロ​ッ​ク​デ​ィ​ス​ク​パ​ッ​ド​と​一​緒​に​ご​使...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    50
  • 最高使用回転数(rpm):
    25000
  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    砥材:酸化アルミニウム
  • 砥材:
    A(酸化アルミニウム)
  • 使用工具:
    アングル6mmコレットチャックグラインダー

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180相当
4519001316516
216-9967

25個

177( 195円 )

1日目

240相当
4519001226488
216-9975

25個

170( 187円 )

1日目

36相当
0051144223985
216-9916

25個

193( 212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​ロ​ロ​ッ​ク​デ​ィ​ス​ク​パ​ッ​ド​と​一​緒​に​ご​使​用​い​た​だ​く​こ​と​で​、​交​換​工​具​な​し​で​ね​じ​に​よ​る​ワ​ン​タ​ッ​チ​着​脱​が​可​能​で​す​
・​塗​布​研​磨​材​の​た​め​、​研​削​に​適​し​、​切​削​加​工​な​ど​の​加​工​後​に​残​る​傷​・​バ​リ​の​除​去​に​適​し​ま​す​
・酸化アルミニウム砥粒を使用した製品です
・普通鋼はもちろん、ステンレス鋼・非鉄金属など幅広く使用できます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

酸化アルミニウム砥粒を使用した製品です。
普通鋼はもちろん、ステンレス鋼・非鉄金属など幅広く使用できます。

型番グレード砥粒の種類ボタン色サイズ最高使用回転数
361FRD 36 50#36A
(酸化アルミニウム)
50mm25,000r.p.m.
361FRD 180 50P180
361FRD 240 50P240

使用方法・使用事例

使用事例

3M“ロロック ディスク 361F” 使用例

ビード研磨

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロロック(TM) ディスク 361F

ロロック(TM) ディスク 361F

    3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”

    3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”

      スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)

      スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)

        "軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨

        "軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨

          ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

          ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

            “ナイロンミックスホイール”(軸径6mm)

            “ナイロンミックスホイール”(軸径6mm)

              "軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用

              "軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用

                カートリッジロール,質量(g):15

                カートリッジロール,質量(g):15

                  カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

                  カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ムラコ トラスコ中山 トラスコ中山 ムラコ ムラコ ムラコ
                    通常価格 170円 113円 1,377円 660円 4,478円 4,296円 498円 340円 323円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目   6日目  
                    外径(mm) 50 - - - - - - - -
                    最高使用回転数(rpm) 25000 - - - - - - - -
                    質量(g) 5.000 - - - - - - - -
                    材質1 砥材:酸化アルミニウム - - - - - - - -
                    砥材 A(酸化アルミニウム) セラミック砥粒 - - - - - - -

                    ロロック(TM) ディスク 361Fのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました