(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A" (レビュー)

通常価格(税別)
495円 ~ 786円  特別価格 
税込価格
545円 ~ 865円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
【特長】
・研磨熱の発生を最小限に抑える「クールカッティング」が可能なため、ステンレス鋼や特殊鋼などの研磨にも威力を発揮します。
・研磨熱を抑えるクールな研削力です。
・非常に優れた研削性と耐久性です。(100×915mmタイプ)
【用途】
・各種金属の研削、研磨にアルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼、その他の金属。
・使用工具:レジンダー。

3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ベルトサンダー
    評価 5.0満足度:5.02023/02/28
    3Mのレジンボンドシリーズは耐久性があり、削れ具合もよく大変満足です。これに慣れると他が使いつらく感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベルサンのベルト
    評価 5.0満足度:5.02022/08/29
    3Mのレジボンドはよく削れ持ちもいいです。ミスミさんで他よりも安く買えるので大変たすかります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"

3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"

    レジンベルト

    レジンベルト

      3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

      3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

        レジンクロスベルト Dシリーズ

        レジンクロスベルト Dシリーズ

          レジンクロスジル TZXジル布ベルト

          レジンクロスジル TZXジル布ベルト

            エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

            エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

              レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

              レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

                3M(TM)レジボンドクロスベルト977F

                3M(TM)レジボンドクロスベルト977F

                  リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                  リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                    “ジルコニアエンドレスベルト”

                    “ジルコニアエンドレスベルト”

                      ジルコニアベルト 幅 100mm

                      ジルコニアベルト 幅 100mm

                        エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

                        エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

                          空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト

                          空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト

                            メーカー スリーエムジャパン 理研コランダム スリーエムジャパン 三共理化学 三共理化学 トラスコ中山 アズワン スリーエムジャパン 理研コランダム トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 日東工器
                            通常価格 495円 6,100円 144円 1,066円 707円 3,256円 3,400円 3,867円 1,314円 4,857円 5,665円 3,929円 2,750円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            幅(mm) 100 100 - - - 76 100 - - 100 100 100 20
                            長さ(mm) 915 915 - - - 533 915 - - 915 915 915 330
                            使用工具 卓上装置 卓上装置 - - - ベルトサンダー 卓上装置 卓上装置 - ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー
                            基材 - - -
                            砥粒 A AA(A) セラミック - - - A セラミック Z Z Z AA(A) -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。