(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:305EAA3100X915FLI
3M“305EA トライザクト ベルト” レジンクロスベルト

3M“305EA トライザクト ベルト” 305EAA3100X915FLI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,657円
税込単価
1,823円

【特長】・バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短...

詳細情報を確認する

  • 使用工具:
    卓上装置
  • 砥粒:
    WA
  • 砥材:
    WA
  • 用途詳細:
    アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ・建築金物の仕上げ。
  • 使用工具詳細:
    レジンダー、バックスタンドグラインダー

型番

305EAA3100X915FLI 解除

Loading...

305EAA3100X915FLI の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305EAA3100X915FLI

4000
100
915
4548623907925
295-9852
100.000

10個

1,657( 1,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
・油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
・柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
【用途】
・アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
・薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
・ドアノブ・建築金物の仕上げ。
・使用工具:レジンダー、バックスタンドグラインダー。

商品情報

カタログ

 

305EAA3100X915FLIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M“305EA トライザクト ベルト”の型番305EAA3100X915FLIのページです。
型番305EAA3100X915FLIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M“305EA トライザクト ベルト”

3M“305EA トライザクト ベルト”

    217EA トライザクト ベルト

    217EA トライザクト ベルト

      “FBファインベルト”

      “FBファインベルト”

        エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

        エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

          エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

          エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

            TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入

            TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入

              リコーズベルト 31-Z7シリーズ

              リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                エンドレス研磨ベルト YK

                エンドレス研磨ベルト YK

                  レジンベルト

                  レジンベルト

                    研磨材レジンクロスベルト

                    研磨材レジンクロスベルト

                      スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”

                      スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”

                        S/Cベルト不繊布

                        S/Cベルト不繊布

                          エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

                          エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 理研コランダム 光陽社 理研コランダム 柳瀬 スリーエムジャパン イチグチ トラスコ中山
                            通常価格 1,657円 1,261円 3,367円 3,256円 1,853円 5,004円 1,314円 1,507円 6,100円 128円 403円 673円 3,929円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用工具 卓上装置 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー - - 卓上装置 卓上装置 ベルトサンダー - - ベルトサンダー
                            砥粒 WA A AA(A) - - - Z - AA(A) - A - AA(A)
                            砥材 WA - - - - - - - - - 酸化アルミニウム - -
                            用途詳細 アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ・建築金物の仕上げ。 アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ・医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。ドアノブ・建築金物の仕上げ。電子機器筐体の研磨。 - - - - - - - - - - -
                            使用工具詳細 レジンダー、バックスタンドグラインダー レジンダー、バックスタンドグラインダー - - - - - - - - - - -

                            3M“305EA トライザクト ベルト”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            305EAA5100X915FLI
                            305EAA550X3350FLI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,657円

                            ( 1,823円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            30001009154547452532803295-9828100.000

                            2,896円

                            ( 3,186円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            30005033504547452192854295-9801140.000

                            ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました