(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
  • 数量スライド割引

スコッチ・ブライト 仕上げベルト (レビュー)

通常価格(税別)
3,574円 ~ 5,337円
税込価格
3,931円 ~ 5,871円
通常出荷日
1日目
<​ス​コ​ッ​チ​ブ​ラ​イ​ト​​>​と​芯​材​と​を​一​体​構​造​に​し​、​強​度​を​も​た​せ​た​製​品​で​す​。​弾​力​性​が​あ​る​の​で​仕​上​げ​の​形​状​に​よ​く​な​じ​み​、​研​磨​ベ​ル​ト​の​目​つ​ぶ​し​や​ス​テ​ン​レ​ス​、​ア​ル​ミ​な​ど​の​サ​テ​ン​仕​上​げ​に​お​使​い​く​だ​さ​い​。

スコッチ・ブライト 仕上げベルトのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ製品のバリ取り、ミガキ
    評価 4.0満足度:4.02021/06/21
    バリもとれ、ミガキ加工にも対応出来て、仕上げ面が綺麗に
    仕上がり、良い仕上げベルトだト思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト 仕上げベルト

スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    スコッチ・ブライト 仕上げベルト

      ベルトサンダー用替ペーパー

      ベルトサンダー用替ペーパー

        研磨材レジンクロスベルト

        研磨材レジンクロスベルト

          エンドレス研磨ベルト YK

          エンドレス研磨ベルト YK

            エンドレス研磨ベルト WK

            エンドレス研磨ベルト WK

              レジンクロスベルト BY10・BY20・EYB・EZB

              レジンクロスベルト BY10・BY20・EYB・EZB

                仕上げベルト

                仕上げベルト

                  研磨材フェルトベルト

                  研磨材フェルトベルト

                    ジルコニアベルト 幅 100mm

                    ジルコニアベルト 幅 100mm

                      エンドレスベルト(木工用)

                      エンドレスベルト(木工用)

                        エンドレスベルトセット(木工用)

                        エンドレスベルトセット(木工用)

                          レジボンドクロスベルト

                          レジボンドクロスベルト

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン E-Value 柳瀬 光陽社 光陽社 柳瀬 ミスミ 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ リョービ リョービ ミスミ
                            通常価格 3,574円 421円 1,089円 128円 1,507円 1,248円 93円 4,515円 1,294円 5,665円 4,057円 3,621円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   8日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            幅(mm) 100 - 76 - 100 100 - 100 - 100 - - 100
                            長さ(mm) 915 - 457 - 915 915 - 915 - 915 - - 915
                            使用工具 卓上装置 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置 卓上装置 - 卓上装置 ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置
                            砥粒 A - WA - - - - - - Z WA WA -
                            用途 バリ取り - - - - - - - - バリ取り / キズ取り - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。