(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:987C60102X16
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用) Wアクションサンダーヨウペーパー

3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用) 987C60102X16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
288円
税込単価
317円

【特長】・精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。・低発熱でワーク...

詳細情報を確認する

型番

987C60102X16 解除

Loading...

987C60102X16 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

987C60102X16

60
4548623753720
407-1271
8.000

25個

288( 317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
・低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
【用途】
・ステンレスの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 速い研削スピード
  • 細番手で切れて仕上がりきれい
  • 2次バリが出にくい
    ※上記数値はすべてスリーエムジャパン社実験値となります。

規格表

3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用) 規格表

使用方法・使用事例

用途

  • 開先加工などのグラインダー作業に

使用事例

3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用) 使用方法

カタログ

 

987C60102X16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)の型番987C60102X16のページです。
型番987C60102X16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

    3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

    3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

      レストアサンダー 100×16mm

      レストアサンダー 100×16mm

        3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

        3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

          キュービトロン TSディスク

          キュービトロン TSディスク

            3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

            3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

              BS “BSクロスサンダー”

              BS “BSクロスサンダー”

                3M[[TM上]]スコッチ・ブライト[[TM上]]“CNSユニホイール”

                3M[[TM上]]スコッチ・ブライト[[TM上]]“CNSユニホイール”

                  マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                  マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                    スカットディスク(N)φ38 A

                    スカットディスク(N)φ38 A

                      スカットディスク(N)φ25 A

                      スカットディスク(N)φ25 A

                        スカットディスク(N) A

                        スカットディスク(N) A

                          スカットディスク(N)φ50 A

                          スカットディスク(N)φ50 A

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン イチグチ スリーエムジャパン トラスコ中山 イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ
                            通常価格 288円 678円 625円 411円 365円 288円 280円 2,910円 4,030円 6,666円 5,300円 6,197円 7,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー
                            被削材 ステンレス鋼 - - - - 一般鋼 / アルミニウム - - - ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            外径(mm) 102 178 100 - - 102 100 - 125 38 25 75 50
                            穴径(mm) 16 22 15 - - 16 15 - - - - - -
                            砥粒 セラミック - - - - - A - A A A A A

                            3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕上げ作業などに
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/08
                            最初はお試しでしましたが、こちらの商品だと作業効率が上がり、現在は工場内で重要な品になってます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            987C36102X16
                            987C80102X16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

                            330円

                            ( 363円 )
                            25個 あり

                            1日目

                            364548623753713407-126312.000

                            291円

                            ( 320円 )
                            25個 あり

                            1日目

                            804548623753737407-12808.000

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました