(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
288円 ~ 334円
税込価格
317円 ~ 367円

【特長】・精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。【用途】・普通鋼...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥粒
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
セラミック
-
407-1115
13800
-

25個

334( 367円 )

1日目

60
A
4548623753690
407-1123
15000
8.000

25個

288( 317円 )

1日目

80
A
4548623753706
407-1131
15000
8.000

25個

291( 320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
【用途】
・普通鋼・アルミなどの溶接ビード除去、切削加工後研磨。

商品情報

キュービトロンⅡファイバーディスク 982C:関連画像

 

 

キュービトロンⅡファイバーディスク 982C:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

    3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

    3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

      3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

      3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

        BS “BSクロスサンダー”

        BS “BSクロスサンダー”

          キュービトロン TSディスク

          キュービトロン TSディスク

            3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

            3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

              スカットディスク(N)φ25 A

              スカットディスク(N)φ25 A

                スカットディスク(N) A

                スカットディスク(N) A

                  スカットディスク(N)φ50 A

                  スカットディスク(N)φ50 A

                    スカットディスク(N)φ38 A

                    スカットディスク(N)φ38 A

                      マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

                      マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

                        スカットディスク(N) C

                        スカットディスク(N) C

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン イチグチ スリーエムジャパン スリーエムジャパン イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ トラスコ中山 イチグチ
                          通常価格 288円 678円 288円 280円 365円 411円 5,300円 6,197円 7,500円 6,666円 3,569円 9,494円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   1日目   1日目~  
                          商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー
                          被削材 一般鋼 / アルミニウム - ステンレス鋼 - - - ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 石材 / ガラス
                          外径(mm) 102 178 102 100 - - 25 75 50 38 125 50
                          穴径(mm) 16 22 16 15 - - - - - - - -
                          用途 表面研磨 / ビード取り - 表面研磨 / ビード取り - - - - - - - - -

                          3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました