(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BEBERUREDAIR-PACK
“スコッチブライトベベルエアー”(エア用) ナイロンディスク

“スコッチブライトベベルエアー”(エア用) BEBERUREDAIR-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,535円
税込単価
1,689円

【特長】・φ100mmエアアングルグラインダーに装着できます。(穴径が特殊形状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクペーパー
  • 外径(mm):
    90
  • 穴径(mm):
    16
  • 厚み(mm):
    7
  • 最高使用回転数(rpm):
    14000
  • 最高使用周速度(m/s):
    65.9

型番

BEBERUREDAIR-PACK 解除

Loading...

BEBERUREDAIR-PACK の仕様・寸法情報

型番
被削材
粒度(#)
砥粒
用途
JANコード
トラスココード
質量(g)
用途詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEBERUREDAIR-PACK

-
320相当
A
サビ取り
4519001921437
297-8059
40
サビ取り、塗膜・プライヤーの除去

20個

1,535( 1,689円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ100mmエアアングルグラインダーに装着できます。(穴径が特殊形状に加工されているため、15mm穴径のグラインダーへの取付けも可能です。)
・凹凸のある被研磨物に良くなじみ、柔軟性のある構造です。
・削りすぎることなく、金属表面の汚れ、酸化皮膜のみを除去することができます。
・通気性と冷却効果があり、目づまりや焼き付きを起こしません。
【用途】
・茶:ステンレスの焼け取り、酸化被膜除去。
・赤:サビ取り、塗膜・プライマーの除去。
・緑:塗装・接着前の肌あらし(足つけ)、ステンレスの仕上げ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
  • 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全です。
  • 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。

規格表

“スコッチブライトベベルエアー”(エア用) 規格表

※エアーディスクグラインダーに最適な16mmの孔径のAIRシリーズです。孔径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。

使用方法・使用事例

用途

スコッチ・ブライトTM ベベルブラウン溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶし
スコッチ・ブライトTM ベベルレッドサビ取り、塗膜・プライマー除去
スコッチ・ブライトTM ベベルグリーンステンレスのキズ、焼け取り、塗装・溶接前の肌荒らし(足つけ)

使用事例

“スコッチブライトベベルエアー”(エア用) 使用例2

きついサビ取り

“スコッチブライトベベルエアー”(エア用) 使用例3

ステンレスの焼け取り

カタログ

 

BEBERUREDAIR-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スコッチブライトベベルエアー”(エア用)の型番BEBERUREDAIR-PACKのページです。
型番BEBERUREDAIR-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“スコッチブライトベベルエアー”(エア用)

“スコッチブライトベベルエアー”(エア用)

    "GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)

    "GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)

      フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

      フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

        ユニロンブラック ソフト NB02

        ユニロンブラック ソフト NB02

          ブレイドディスク

          ブレイドディスク

            SG ユニロンパープルハード

            SG ユニロンパープルハード

              研磨布ディスク

              研磨布ディスク

                ユニロンブラック ミニ

                ユニロンブラック ミニ

                  ディスクペーパー 100×16mm

                  ディスクペーパー 100×16mm

                    “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

                    “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

                      弾性ゴム砥石 ベルストーン

                      弾性ゴム砥石 ベルストーン

                        "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

                        "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

                          テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z

                          テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン 柳瀬 イチグチ 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン イチグチ
                            通常価格 1,535円 5,998円 6,180円 1,309円 7,751円 2,815円 167円 1,413円 230円 5,937円 11,125円 5,959円 5,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクペーパー ナイロンディスク サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク ゴム/ウレタンディスク サンダー用ペーパー 研磨布ディスク
                            外径(mm) 90 100 125 100 100 100 30 50 100 100 100 125 100
                            穴径(mm) 16 - - 15 - 15 10 10 16 16 15 - -
                            厚み(mm) 7 15 2~3 - - - - - - 10 5 2~3 -
                            最高使用回転数(rpm) 14000 - 12000 - - - - - - - - 12000 -

                            “スコッチブライトベベルエアー”(エア用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BEBERUBROUNAIR
                            BEBERUBROUNAIR-PACK
                            BEBERUGREENAIR
                            BEBERUGREENAIR-PACK
                            BEBERUREDAIR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 粒度(#) 砥粒 用途 JANコード トラスココード 質量(g) 用途詳細

                            1,648円

                            ( 1,813円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]180相当A-4519001921420297-804150.000ステンレスの焼け取り、酸化皮膜除去

                            1,648円

                            ( 1,813円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]180相当A-4519001921420297-804150.000ステンレスの焼け取り、酸化皮膜除去

                            1,535円

                            ( 1,689円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]400相当C-4519001921444297-806740塗装・接着前の肌あらし(足つけ)、ステンレスの仕上げ

                            1,535円

                            ( 1,689円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]400相当C-4519001921444297-806740塗装・接着前の肌あらし(足つけ)、ステンレスの仕上げ

                            1,535円

                            ( 1,689円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            -320相当Aサビ取り4519001921437297-805940サビ取り、塗膜・プライヤーの除去

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました