(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCDISCAC100X16H
“スコッチ・ブライトメタコンディスク” ナイロンディスク

“スコッチ・ブライトメタコンディスク” MCDISCAC100X16H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

【特長】・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。・塗膜、接着時の...

詳細情報を確認する

型番

MCDISCAC100X16H 解除

Loading...

MCDISCAC100X16H の仕様・寸法情報

型番
被削材
粒度(#)
砥粒
用途
JANコード
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
用途詳細
グレード
仕上がり相当番手(#)
最高使用周速度(m/s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCDISCAC100X16H

ステンレス鋼[○]
120相当
A
バリ取り
4901690169359
126-4672
20.000
16
機械加工の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニング。
-
120
71.2

10個

665( 732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
・塗膜、接着時の密着力が向上します。
・不織布のため目づまりしません。
・取り付けはマジックタイプです。
・適用ホルダはマジック+センターロック機構です。
【用途】
・機械加工後の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニングおよび仕上げに。
・使用工具:ディスクグラインダー。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

“スコッチ・ブライトメタコンディスク” 規格表

使用方法・使用事例

用途

  • 自動車、車軸、船舶、航空機などの塗装前処理
  • プレス後のバリ取り

使用事例

“スコッチ・ブライトメタコンディスク” 使用方法

塗膜の剥離

カタログ

 

MCDISCAC100X16Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スコッチ・ブライトメタコンディスク”の型番MCDISCAC100X16Hのページです。
型番MCDISCAC100X16Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“スコッチ・ブライトメタコンディスク”

“スコッチ・ブライトメタコンディスク”

    ダイヤモンドディスク(ドット電着タイプ・湿式用)

    ダイヤモンドディスク(ドット電着タイプ・湿式用)

      ダイヤモンドディスク(全面電着タイプ)

      ダイヤモンドディスク(全面電着タイプ)

        FCA研磨ディスク

        FCA研磨ディスク

          ファイバーディスク N-10

          ファイバーディスク N-10

            サンドペーパーディスク(アングロン用)

            サンドペーパーディスク(アングロン用)

              弾性ゴム砥石 ベルストーン

              弾性ゴム砥石 ベルストーン

                スコッチ・ブライト TS METACON

                スコッチ・ブライト TS METACON

                  ジルコニアディスク(アングロン用)

                  ジルコニアディスク(アングロン用)

                    クッションディスク(アングロン用)

                    クッションディスク(アングロン用)

                      3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当

                      3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当

                        スコッチ・ブライト (TM)TS METACONディスク 100mm #120相当

                        スコッチ・ブライト (TM)TS METACONディスク 100mm #120相当

                          研磨丸シート

                          研磨丸シート

                            メーカー スリーエムジャパン ナカニシ ナカニシ 日本研紙 ノリタケコーテッドアブレーシブ ミニター ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン ミニター ミニター スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬
                            通常価格 555円 1,034円 1,100円 9,144円 1,571円 4,648円 11,125円 1,077円 4,674円 4,240円 1,496円 1,280円 129円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ ディスクペーパー ダイヤモンドディスク ダイヤモンドディスク サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー
                            外径(mm) 100 - - 100 100 - 100 100 - 30 - - 125
                            穴径(mm) 16 - - 15.9 16 - 15 - - 12 - - -
                            最高使用回転数(rpm) 13600 - - - - - - - - - - - -

                            “スコッチ・ブライトメタコンディスク”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研磨作業や表面の仕上げ作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            鏡面まではいきませんが傷をぼかしたり、仕上げ作業に使用しています。展示会の時にミスミのブースに立ち寄り、サンプルをもらい実際に使ってみたところ、気に入ったので選定しました。使う頻度も多く毎日重宝して利用しています。断定が細く、目の粗さや粒度があり種類も多いです。メリットは種類が多いので用途に合わせて発注ができ、刻みが大きいところです。デメリットはレベルに合わせて何番(80番・180番等)を使うのか作業によって変わるので仕上げ面が変化し、応用が利かなくなるところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCDISCAM100X16H
                            MCDISCAVF100X16H
                            MCDISCSSF100X16H
                            MCDISCXCS100X16H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 粒度(#) 砥粒 用途 JANコード トラスココード 質量(g) 内径(mm) 用途詳細 グレード 仕上がり相当番手
                            (#)
                            最高使用周速度
                            (m/s)

                            555円

                            ( 611円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]180Aバリ取り-126-4681--機械加工の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニング。-18071.2

                            555円

                            ( 611円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]320Aバリ取り-126-4699--機械加工の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニング。-32071.2

                            555円

                            ( 611円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]400Cバリ取り-126-4702--機械加工の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニング。-40071.2

                            680円

                            ( 748円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ステンレス鋼[◯]80Aバリ取り-126-4664--機械加工の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニング。こげ茶-8071.2

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました