(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNSBEBERUBLAAIR
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック ナイロンディスク

スコッチ・ブライト CNSベベルブラック CNSBEBERUBLAAIR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円

ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシよりも安全です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクペーパー
  • 被削材:
    一般鋼
  • 粒度(#):
    120
  • 外径(mm):
    90
  • 穴径(mm):
    16
  • 厚み(mm):
    7
  • 砥粒:
    C
  • 用途:
    黒皮取り
  • トラスココード:
    233-0334
  • 最高使用回転数(rpm):
    14000
  • 用途詳細:
    鋼板の黒皮除去、ケレン作業
  • 適合ツール:
    エア工具用
  • 最高使用周速度(m/s):
    65.9

型番

CNSBEBERUBLAAIR 解除

Loading...

CNSBEBERUBLAAIR の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNSBEBERUBLAAIR

10個

2,301( 2,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシよりも安全です。
【特長】
・金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません
・凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です
・ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます
・飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全です
・目詰まりや、焼けつきを起こしにくい3次元構造です
・作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スコッチ・ブライト CNSベベルブラック 規格表

※エアーディスクグラインダーに最適な16mmの孔径のAIRシリーズです。孔径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。

使用方法・使用事例

用途

スコッチ・ブライトTM CNSベベルブラックきついサビ取り、鋼板の黒皮除去、ケレン作業

使用事例

スコッチ・ブライト CNSベベルブラック 使用例2

きついサビ取り

スコッチ・ブライト CNSベベルブラック 使用例3

ステンレスの焼け取り

カタログ

 

CNSBEBERUBLAAIRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト CNSベベルブラックの型番CNSBEBERUBLAAIRのページです。
型番CNSBEBERUBLAAIRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

    カップホイール

    カップホイール

      “スコッチブライトベベルエアー”(エア用)

      “スコッチブライトベベルエアー”(エア用)

        BS “BSクロスサンダー”

        BS “BSクロスサンダー”

          ペーパーディスク

          ペーパーディスク

            レストアサンダー 100×16mm

            レストアサンダー 100×16mm

              スカットディスク(N) A

              スカットディスク(N) A

                スカットディスク(N)φ25 A

                スカットディスク(N)φ25 A

                  スカットディスク(N)φ38 A

                  スカットディスク(N)φ38 A

                    スカットディスク(N)φ50 A

                    スカットディスク(N)φ50 A

                      パワーダイヤディスク

                      パワーダイヤディスク

                        スカットディスク(N) C

                        スカットディスク(N) C

                          3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

                          3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン イチグチ トラスコ中山 柳瀬 イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ 柳瀬 イチグチ スリーエムジャパン
                            通常価格 2,301円 11,791円 1,535円 280円 490円 625円 6,197円 5,300円 6,666円 7,500円 15,113円 9,494円 678円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   2日目   2日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー - サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ダイヤモンドディスク ディスクペーパー ディスクペーパー
                            被削材 一般鋼 - - - - - ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミニウム / 石材 石材 / ガラス -
                            粒度(#) 120 120 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 90 100 90 100 30 100 75 25 38 50 - 50 178
                            穴径(mm) 16 16 16 15 12 15 - - - - - - 22

                            スコッチ・ブライト CNSベベルブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNSBEBERUBLAAIR-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,301円

                            ( 2,531円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました