(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク

スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,681円
税込単価
1,849円

ス​コ​ッ​チ​ブ​ラ​イ​ト​不​織​布​表​面​処​理​材​の​減​反​を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクペーパー
  • 粒度(#):
    320
  • 外径(mm):
    90
  • 厚み(mm):
    13
  • 用途:
    サビ取り / 塗装はがし
  • トラスココード:
    395-0361
  • 最高使用回転数(rpm):
    12000
  • 用途詳細:
    塗装剥離、サビ取り、クリーニングなど。
  • ねじ穴径(mm):
    M10×1.5
  • 適合ツール:
    電動工具用
  • 最高使用周速度(m/s):
    56.5

型番

TAMOKUTEKI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAMOKUTEKI

1個

1,681( 1,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ス​コ​ッ​チ​ブ​ラ​イ​ト​不​織​布​表​面​処​理​材​の​減​反​を​傘​型​デ​ィ​ス​ク​状​に​一​体​加​工​し​た​製​品​で​す​。​き​れ​い​な​仕​上​が​り​が​得​ら​れ​作​業​効​率​も​ア​ッ​プ​し​ま​す​。

カタログ

 

TAMOKUTEKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスクの型番TAMOKUTEKIのページです。
型番TAMOKUTEKIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク

スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク

    “スコッチブライトベベルエアー”(エア用)

    “スコッチブライトベベルエアー”(エア用)

      “マゲタ~ノ”

      “マゲタ~ノ”

        サンディングディスク

        サンディングディスク

          パワーダイヤディスク

          パワーダイヤディスク

            カップホイール

            カップホイール

              ベベルディスク フェルト

              ベベルディスク フェルト

                SG 仕上げディスク

                SG 仕上げディスク

                  ミニクイックペーパー

                  ミニクイックペーパー

                    ワンタッチハッピーTOP

                    ワンタッチハッピーTOP

                      SG 鏡面一発ディスク 100パイ

                      SG 鏡面一発ディスク 100パイ

                        フェルトディスク

                        フェルトディスク

                          SG フェルトディスク 100パイ ソフト

                          SG フェルトディスク 100パイ ソフト

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ムラコ DREMEL 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 ニューレジストン 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 1,681円 1,535円 1,445円 1,050円 15,113円 11,791円 9,315円 3,433円 211円 611円 3,725円 1,048円 1,632円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク サンダー用ペーパー ダイヤモンドディスク サンダー用ペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク ナイロンディスク フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク
                            粒度(#) 320 - - - - 120 - - - - - 800 -
                            外径(mm) 90 90 95 19.1 - 100 95 100 - 100 100 100 100
                            厚み(mm) 13 7 - - - 13 10 - - - - - -
                            用途 サビ取り / 塗装はがし - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました