(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチブライト“スカッフソフト”

スコッチブライト“スカッフソフト”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
441円  特別価格 
税込価格
485円  特別価格 

凹​凸​の​あ​る​被​研​磨​物​に​も​よ​く​な​じ​み​、​し​か​も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    85
  • 長さ(mm):
    150
  • 用途:
    サビ取り / 傷ぼかし
  • 厚み(mm):
    25
  • 重量(g):
    45.000
  • 用途詳細:
    塗装前の足付け、傷ぼかし、サビ取り、各種修正・手直し。
  • 使用方法:
    手研磨

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥粒
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320
A
4901690208041
335-3095

10個

441( 485円 )

1日目

320
A
4901690208041
335-3095

30個

441円

397

( 437円 )

1日目

600
C
4901690208034
335-3109

10個

441( 485円 )

1日目

600
C
4901690208034
335-3109

30個

441円

397

( 437円 )

1日目

1500
C
4901690208058
335-3117

10個

441( 485円 )

1日目

1500
C
4901690208058
335-3117

30個

441円

397

( 437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

凹​凸​の​あ​る​被​研​磨​物​に​も​よ​く​な​じ​み​、​し​か​も​均​一​で​な​め​ら​か​な​研​磨​目​が​得​ら​れ​ま​す​。​コ​ア​に​よ​る​ス​ポ​ン​ジ​に​よ​り​、​保​水​性​が​良​く​、​水​研​ぎ​研​磨​に​お​い​て​も​効​果​が​長​続​き​し​ま​す​。​

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチブライト“スカッフソフト”

スコッチブライト“スカッフソフト”

    スコッチ・ブライト(TM) スーパーがんこ粗目

    スコッチ・ブライト(TM) スーパーがんこ粗目

      タックロール

      タックロール

        スコッチブライト“スーパーがんこ”大判

        スコッチブライト“スーパーがんこ”大判

          スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

          スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

            ベルスター 布ロールAGJ-R 75mm巾 P1200

            ベルスター 布ロールAGJ-R 75mm巾 P1200

              ユニベックスシートNS

              ユニベックスシートNS

                リコスポンジ (M2702)

                リコスポンジ (M2702)

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン コバックス スリーエムジャパン スリーエムジャパン ベルスター研磨材工業 日本研紙 理研コランダム
                  通常価格 441円 825円 3,980円 1,139円 2,946円 10,135円 3,186円 3,876円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目   3日目~  
                  商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 研磨布 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 研磨布 不織布/ナイロン スポンジ
                  幅(mm) 85 100 - 140 150 - 150 75
                  長さ(mm) 150 150 - 250 230 36500 230 100
                  用途 サビ取り / 傷ぼかし - - - サビ取り / 傷ぼかし - 金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし -
                  厚み(mm) 25 - - - - - - -

                  スコッチブライト“スカッフソフト”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました