(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5081JIG
3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材【10個入り】 シートケンマザイ

3M<SUP>TM</SUP>ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 5081JIG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,239円
税込単価
3,563円

細かいところや、エッジが磨きやすく。1枚12ピースで無駄なく使えます。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

5081JIG 解除

Loading...

5081JIG の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
トラスココード
グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5081JIG

120~180
430-6856
ミディアム

1パック

10個入り

3,239( 3,563円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かいところや、エッジが磨きやすく。1枚12ピースで無駄なく使えます。

【特長】
・曲面によくなじむ柔軟性。
・クッション効果による手へのなじみ性。
・乾式・湿式対応で優れた研磨力。
・目づまりしにくく、水洗いも可能。
・細かい部分のバリ取りに。
・プラスチックの足つけに。
・金属の汚れ落としに。
・木工品の足つけに。
・水周りの汚れ落としに。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材【10個入り】 仕様01

 

規格表

3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材【10個入り】 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材【10個入り】 使用例01

金属の汚れ落としに

3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材【10個入り】 使用例02

プラスチックの足つけに

3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材【10個入り】 使用例03

細かい部分のバリ取りに

カタログ

 

5081JIGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材の型番5081JIGのページです。
型番5081JIGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M<SUP>TM</SUP>ジグソーパズル型 スポンジ研磨材

3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材

    スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF

    スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF

      3M(TM)スポンジ研磨材

      3M(TM)スポンジ研磨材

        ポリマール 研磨クロス

        ポリマール 研磨クロス

          マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

          マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

            ポリネットシート

            ポリネットシート

              タッククロス

              タッククロス

                マジックタックロール

                マジックタックロール

                  ポリマールシート ブルー

                  ポリマールシート ブルー

                    ユニウール(シリコンカーバイド)

                    ユニウール(シリコンカーバイド)

                      耐水研磨紙(ソフトタイプ)

                      耐水研磨紙(ソフトタイプ)

                        3M“スティキット フィニッシングロール 426U”

                        3M“スティキット フィニッシングロール 426U”

                          ノートン ベアテックス不織布ハンドパッド

                          ノートン ベアテックス不織布ハンドパッド

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 光陽社 柳瀬 光陽社 スリーエムジャパン 日本研紙 光陽社 日本研紙 ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン サンゴバン
                            通常価格 3,140円 6,264円 269円 758円 880円 276円 356円 7,201円 387円 3,291円 5,265円 5,747円 2,640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            商品タイプ スポンジ 不織布/ナイロン スポンジ 研磨布 研磨布 ポリネットシート 研磨布 研磨布 研磨布 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 研磨紙 不織布/ナイロン
                            幅(mm) 114 200 114 125 125 230 175 - 125 150 228 - 150
                            長さ(mm) 140 6000 140 195 195 280 235 15000 195 230 280 - 230
                            用途 汚れ落とし サビ取り / 傷ぼかし 汚れ落とし - - - - 金属研磨 / 木材研磨 - 金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし 金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし - -
                            厚み(mm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            金属磨きに
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/30
                            形が真四角でないために色んな位置(部分)が磨けるので凄く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属角処理
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            表面処理に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            曲面の表面処理に使用しています。角が使え細かいところまで研磨できるような形状でしたため選定し購入しました。想定通り表面になじみ処理が行え満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5082JIG
                            5083JIG
                            5084JIG
                            5085JIG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) トラスココード グレード

                            3,239円

                            ( 3,563円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            240~320430-6864ファイン

                            3,239円

                            ( 3,563円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            320~600430-6872スーパーファイン

                            3,402円

                            ( 3,742円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            800~1000430-6881ウルトラファイン

                            3,140円

                            ( 3,454円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1200~1500430-6899マイクロファイン

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました