(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ【10個入り】

スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
2,946円 ~ 4,179円
税込価格
3,241円 ~ 4,597円

【特長】・十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 用途:
    サビ取り / 傷ぼかし
  • 用途詳細:
    酸化皮膜や錆とり、汚れ、付着物の除去、スリ傷のぼかし、塗料コートやラミネート前の粗面化、ヘアラインや一般仕上げ
  • 使用方法:
    手研磨

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥粒
トラスココード
グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320
A
赤茶
430-7038
VF(ベリーファイン)

1パック

10個入り

2,946( 3,241円 )

11日目

800
C
430-7046
UF(ウルトラファイン)

1パック

10個入り

3,857( 4,243円 )

6日目

1200
C
赤紫
430-7054
EXT12

1パック

10個入り

3,214( 3,535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1500
C
430-7062
EXF

1パック

10個入り

4,179( 4,597円 )

6日目

2000
C
430-7071
EXT20

1パック

10個入り

4,179( 4,597円 )

6日目

3000
C
うす茶
430-7089
EXT30

1パック

10個入り

3,214( 3,535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。
・サンドペーパーのように目詰まりしません。
・曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。
・柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
・水、油も併用できます。
【用途】
・酸化皮膜やサビ取り。
・汚れ、付着物の除去。
・すりキズのぼかし。
・塗料コートやラミネート前の粗面化。
・ヘアラインや一般仕上げ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ【10個入り】 仕様01

 

規格表

スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ【10個入り】 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ【10個入り】 使用例01

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。

 
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ【10個入り】 使用例02
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ【10個入り】 使用例03
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ【10個入り】 使用例04
  • パッドホルダー#961に装着すると作業性がアップします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

    マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

    マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

      ノートン ソフトタッチスポンジ研磨パッド

      ノートン ソフトタッチスポンジ研磨パッド

        空研研磨紙(AHAC-SDS)

        空研研磨紙(AHAC-SDS)

          3M 仕上げワイプ

          3M 仕上げワイプ

            ポリマール 研磨クロス

            ポリマール 研磨クロス

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

                マルチパッド

                マルチパッド

                  リコブライトハンドパット

                  リコブライトハンドパット

                    耐水研磨紙(ソフトタイプ)

                    耐水研磨紙(ソフトタイプ)

                      アルタステックシート

                      アルタステックシート

                        A布シート

                        A布シート

                          メーカー スリーエムジャパン 柳瀬 サンゴバン 日本研紙 スリーエムジャパン 光陽社 スリーエムジャパン トラスコ中山 理研コランダム ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ 王冠印
                          通常価格 2,946円 880円 4,200円 7,076円 2,224円 758円 3,731円 240円 6,800円 5,265円 3,299円 4,151円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          商品タイプ 不織布/ナイロン 研磨布 スポンジ 空研ぎペーパー 不織布/ナイロン 研磨布 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 耐水ペーパー ダイヤシート 研磨布
                          幅(mm) 150 125 114 230 - 125 150 - 150 228 - 230
                          長さ(mm) 230 195 140 280 - 195 230 - 230 280 100 280
                          用途 サビ取り / 傷ぼかし - - 金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし - - - - - 金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし - 金属研磨 / サビ取り
                          用途詳細 酸化皮膜や錆とり、汚れ、付着物の除去、スリ傷のぼかし、塗料コートやラミネート前の粗面化、ヘアラインや一般仕上げ - - - 仕上げ - - - - - - -

                          スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                          研磨用に
                          評価 4.0満足度:4.02021/05/11
                          機器の研磨用に購入。
                          他の粒度と合わせて耐久性も良くいいと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          研磨
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                          削りカスが出ないのはとても良い。またパッドなので紙より曲線にフィットするため削りやすい。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          プラスチックの研磨に使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/24
                          耐水ペーパーより長持ち経済的。
                          柔らかい為曲面などの研磨が使いやすい。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          製品の最終磨きに
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/09
                          他社製も色々試しましたが、3Mのものは研削性能と生地のへたりが遅く長持ちするように思います。なので効率が良い。切れ目も必須。刃物で切ると当然刃物が痛むので。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          加工金属の研磨等
                          評価 4.0満足度:4.02017/12/26
                          サンドペーパーの様なペーパーの削りカスが出ず、水で洗浄しながらでも使用が出来る。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました