(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円

環境に優しい、強粘着の両面テープ。【特長】・ブチルテープに勝る粘着力を持ち、手...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.22
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    20
  • 色:
    ホワイト
  • 商品コード:
    WFS-252

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

両面テープ強粘・再剥離WFSの詳細

  • 環境にやさしい、強粘着の両面テープ
  • ブチルテープに勝る粘着力を持ち、手切れ性がある芯材を使用。
  • カッターやハサミを使わずに手で切れる。
  • 環境に優しいアクリル系粘着剤使用。
  • トルエンは不使用。

材質:PEクロス(ポリエチレン)

測定条件測定値
2kgロール 1kgロール 往復圧着
300mm/min 180℃剥離
粘着力
22.54N/20mm
40℃/500g/1時間保持力
0.75mm
型番品番サイズ
268301WFS-25225mm幅×20m×0.22mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

268301

5個

1,799( 1,979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に優しい、強粘着の両面テープ。
【特長】
・ブチルテープに勝る粘着力を持ち、手切れ性のある芯材を使用。
・カッターやハサミを使わずに手で切れる。
・環境に優しいアクリル系粘着剤使用。トルエンは不使用。
【用途】
・表示プレートやフックの仮止め等に使用。

268301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502の型番268301のページです。
型番268301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

    No.7811 発泡体支持体 両面テープ

    No.7811 発泡体支持体 両面テープ

      ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L

      ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L

        強力接着両面テープ

        強力接着両面テープ

          人工芝固定用両面テープ No.525K

          人工芝固定用両面テープ No.525K

            初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

            初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

              ケニス 両面粘着テープ

              ケニス 両面粘着テープ

                ハンディカット多用途強力両面テープ

                ハンディカット多用途強力両面テープ

                  両面テープ(幅10・25・50mm)

                  両面テープ(幅10・25・50mm)

                    ハンディカット透明両面テープ

                    ハンディカット透明両面テープ

                      接着剤転写テープ 463/465

                      接着剤転写テープ 463/465

                        布両面テープ W61IP01・W61IP02

                        布両面テープ W61IP01・W61IP02

                          33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

                          33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

                            メーカー 日本緑十字社 寺岡製作所 日東電工 日本緑十字社 nitoms 日東電工 ケニス nitoms オカモト nitoms スリーエムジャパン 積水化学工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,799円 2,111円 251円 3,679円 1,508円 23,204円 2,900円 195円 29,916円 502円 2,357円 423円 5,868円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.22 1.2 0.16 - 1 0.14 0.45 0.23 - 0.08 0.05 0.4 1.14
                            テープ幅(mm) 25 - - 25 - 50 20 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 20 10 20 20 15 50 10 10 - 15 - 15 10
                            ホワイト - ホワイト クリア(透明) ブラック ホワイト - クリア(透明) ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ブラック ホワイト
                            商品コード WFS-252 - - - - - - - - - - - -

                            両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラスチックと合皮レザーを貼る際に
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            価格的に良かったことと強粘着タイプなので、粘着力が十分であることでこの商品を選定しました。プラスチックと合皮レザーを貼る際に使用しています。手で切れる商品ではありますが、ハサミを使用しています。粘着力は想定とおり問題なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました