(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,557円 ~ 10,000円
税込価格
3,913円 ~ 11,000円

コンクリートやアスファルト面に使用できるテープ。【特長】・道路・構内の区画標示...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1.6

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番品番カラーサイズ厚み材質
105051RTG-550mm幅×5m1.6mm合成ゴム系シート
105052RTR-5黄、黒
105101RTG-10100mm幅×5m
105102RTR-10黄、黒

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
商品コード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
グリーン
RTG-5
814-9227

1個

3,557( 3,913円 )

1日目

100
グリーン
RTG-10
814-9301

1個

8,167( 8,984円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリートやアスファルト面に使用できるテープ。
【特長】
・道路・構内の区画標示に。
・コンクリートやアスファルト面に最適。
【用途】
・駐車場や境界等屋外の区画整理用として使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

    トラスコ中山 蛍光ラインテープ

    トラスコ中山 蛍光ラインテープ

      屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

      屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

        ラインテープ Eシリーズ E-CR

        ラインテープ Eシリーズ E-CR

          高耐久ラインテープ

          高耐久ラインテープ

            ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

            ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

              ラインテープ E-OC

              ラインテープ E-OC

                ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                  屋外用ラインテープ(反射)

                  屋外用ラインテープ(反射)

                    反射性ラインテープ

                    反射性ラインテープ

                      メーカー 日本緑十字社 トラスコ中山 日東電工 日東電工 日本緑十字社 東京硝子器械 日東電工 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                      通常価格 3,557円 2,463円 85,898円 83,721円 7,350円 6,442円 82,634円 4,200円 3,063円 2,692円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   15日目   1日目~   1日目   6日目~   15日目   1日目~   8日目~   1日目~  
                      テープ長さ(m) 5 10 50 50 10 20 50 - 5 5
                      テープ厚(mm) 1.6 0.16 0.21 0.16 1 - 0.16 0.2 1.6 1.5

                      ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      工場内で一時的なラインに使用
                      評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                      工場の床で、目印となる塗装されたラインが消えかかって補修するまでの期間や、一時的に床に目印のラインを作る際に、この緑のラインテープ(105051)を使用しています。希望通り使用できており満足しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました