(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光トラテープ TR4

蛍光トラテープ TR4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,212円 ~ 9,475円
税込価格
5,733円 ~ 10,423円

一般色と比べてより鮮明に見える、蛍光色を使用したトラ柄テープです。【特長】・あ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 粘着/非粘着:
    粘着

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

TR4-Aのサイズ (オレンジ) 90mm幅×10m×0.2mm オレンジ : 50mm、黒 : 50mm

TR4-Aのサイズ (オレンジ)
90mm幅×10m×0.2mm
オレンジ : 50mm、黒 : 50mm

TR4-Bのサイズ (オレンジ) 45mm幅×10m×0.2mm オレンジ : 50mm、黒 : 50mm

TR4-Bのサイズ (オレンジ)
45mm幅×10m×0.2mm
オレンジ : 50mm、黒 : 50mm

TR4-Cのサイズ (赤) 90mm幅×10m×0.2mm 赤 : 50mm、黒 : 50mm

TR4-Cのサイズ (赤)
90mm幅×10m×0.2mm
赤 : 50mm、黒 : 50mm

TR4-Dのサイズ (赤) 45mm幅×10m×0.2mm 赤 : 50mm、黒 : 50mm

TR4-Dのサイズ (赤)
45mm幅×10m×0.2mm
赤 : 50mm、黒 : 50mm

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック / オレンジ
90
オレンジ/黒
TR4-A

1個

9,475( 10,423円 )

4日目

ブラック / オレンジ
45
オレンジ/黒
TR4-B

1個

5,212( 5,733円 )

1日目

レッド / ブラック
90
赤/黒
TR4-C

1個

8,849( 9,734円 )

4日目

レッド / ブラック
45
赤/黒
TR4-D

1個

5,212( 5,733円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般色と比べてより鮮明に見える、蛍光色を使用したトラ柄テープです。
【特長】
・あざやかな蛍光色で、注意を喚起します。
・薄暗い所でも分かり易い蛍光塩ビを使用します。
・薄暗いところで効果を発揮します。
・材質は256401~402:蛍光エンビ(オレンジ)、256403~404:蛍光エンビ(赤)です。
【用途】
・区画整理や注意喚起に適用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光トラテープ TR4

蛍光トラテープ TR4

    蛍光反射テープ 黄/黒

    蛍光反射テープ 黄/黒

      ビニールトラテープ TR2-D・E

      ビニールトラテープ TR2-D・E

        蓄光シマテープ TR6-A

        蓄光シマテープ TR6-A

          蛍光ラインテープ 50mm×10m

          蛍光ラインテープ 50mm×10m

            TR4-D 蛍光トラテープ

            TR4-D 蛍光トラテープ

              蛍光ラインテープ 50mm×33m

              蛍光ラインテープ 50mm×33m

                メーカー 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                通常価格 5,212円 5,200円 13,161円 17,547円 2,640円 5,449円 -
                通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   8日目   お見積り  
                テープ長さ(m) 10 10 20 30 10 10 33
                テープ厚(mm) 0.2 0.15 0.1 0.2 0.16 0.2 0.16
                粘着/非粘着 粘着 粘着 粘着 粘着 粘着 - 粘着

                蛍光トラテープ TR4のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました