(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄光シマテープ TR6-A

蓄光シマテープ TR6-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,547円
税込単価
19,302円

貼り付けるとトラ模様になるテープ。 【特長】 ・蓄光タイプで、貼り付けるとトラ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック / ホワイト
  • テープ長さ(m):
    30
  • テープ幅(mm):
    60
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 色詳細:
    白/黒(蓄光)
  • 詳細タイプ:
    蓄光テープ
  • コード:
    TR6-A

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

蓄光シマテープの特長

素材·材質蓄光性燃質エンビ
特徴※蓄光テープは非常の際、明かりが消えても数分間光ります。
サイズ・寸法60mm幅×30m×0.12mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

256601

1個

17,547( 19,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

貼り付けるとトラ模様になるテープ。
【特長】
・蓄光タイプで、貼り付けるとトラ模様になるテープ。
【用途】
・危険な場所に素早くバリケードを。
・柱やフェンス等に巻きつけて使用。

256601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蓄光シマテープ TR6-Aの型番256601のページです。
型番256601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光シマテープ TR6-A

蓄光シマテープ TR6-A

    TR6-A トラテープ

    TR6-A トラテープ

      TR4-B 蛍光トラテープ

      TR4-B 蛍光トラテープ

        TR4-D 蛍光トラテープ

        TR4-D 蛍光トラテープ

          ガードテープ(ラインテープ)黄/黒 再はく離タイプ

          ガードテープ(ラインテープ)黄/黒 再はく離タイプ

            日本緑十字 蛍光ラインテープ

            日本緑十字 蛍光ラインテープ

              蛍光トラテープ TR4

              蛍光トラテープ TR4

                メーカー 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                通常価格 17,547円 21,615円 4,953円 5,449円 5,200円 8,055円 5,212円
                通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~  
                ブラック / ホワイト - - - - - -
                テープ長さ(m) 30 30 10 10 - - 10
                テープ幅(mm) 60 60 45 45 - - -
                テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.2 - - 0.2
                粘着/非粘着 粘着 - - - - - 粘着

                蓄光シマテープ TR6-Aのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 蓄光の輝度はどの程度なの?
                A
                申し訳ありませんが、当商品の詳細な蓄光データはございません。あくまでも補助用としてお使い下さい。

                標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました