(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)_1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)_1【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
727円
税込単価
800円

2つのサイズをお取り揃え

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • サイズ(mm):
    45×45
  • 表示内容:
    非常口(左向き)
  • コード:
    SWP-1
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    5枚

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

378001

5枚

1パック

5個入り

727( 800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2つのサイズをお取り揃え

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)_1の型番378001のページです。
型番378001に関する仕様情報を記載しております。

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)_1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました