(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:364001
超高輝度蓄光テープ チョウコウキドチクコウテープ

超高輝度蓄光テープ 364001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,186円
税込単価
14,505円

超高輝度タイプのテープ。 【特長】 ・JIS規格で最上級のJDクラスの輝度を誇...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)/蓄光材
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 粘着力(N/10mm):
    10
  • 材質詳細:
    基材:PET/蓄光材
  • 粘着剤:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
    グリーン(蓄光)

Loading...

364001 の仕様・寸法情報

商品情報

高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)の特長

仕様

  • 蓄光安全標識のJIS規格で最上級のJDクラス輝度。
  • 電気が消えても長時間光る。
  • 材質:PET
  • 厚み:0.75mm

サイズ

型番サイズ
36400110mm幅×5m
36400225mm幅×5m

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
コード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

364001

10
4932134193180
442-5901
SAF1005
91.000
10

1個

13,186( 14,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高輝度タイプのテープ。
【特長】
・JIS規格で最上級のJDクラスの輝度を誇るテープ。
【用途】
・避難出口への誘導や備蓄倉庫への誘導等、防災対策の一環として使用。

364001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超高輝度蓄光テープの型番364001のページです。
型番364001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高輝度蓄光テープ

超高輝度蓄光テープ

    高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)

    高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)

      高輝度蓄光テープ(矢印付)

      高輝度蓄光テープ(矢印付)

        高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

        高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

          高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

          高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

            高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

            高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

              オーバーラミネートフィルム 表面エンボスタイプ 厚み 0.21mm

              オーバーラミネートフィルム 表面エンボスタイプ 厚み 0.21mm

                ガードテープ(ラインテープ)青 再はく離タイプ

                ガードテープ(ラインテープ)青 再はく離タイプ

                  メーカー 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                  通常価格 13,186円 14,065円 27,468円 8,971円 21,350円 18,400円 4,548円 4,200円
                  通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                  グリーン - - - グリーン グリーン - -
                  テープ長さ(m) 5 5 10 - 10 10 - -
                  テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 - -
                  粘着/非粘着 粘着 - - - 粘着 粘着 - -
                  材質1 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)/蓄光材 - - - - - - -

                  超高輝度蓄光テープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q この超高輝度と通常の高輝度はどう違うの?
                  A
                  この超高輝度はJIS規格で最上級のJDクラスの輝度を有しています。(通常の高輝度はJCクラスです。)

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  364002
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?テープ幅
                  (mm)
                  JANコード トラスココード コード 質量(g)

                  28,560円

                  ( 31,416円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10254932134193197442-5910SAF2505186.000

                  標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました