(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,400円 ~ 33,500円
税込価格
20,240円 ~ 36,850円

環境に優しい表示テープ。【特長】・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.4
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 色詳細:
    グリーン(蓄光)

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

表面素材にはPETフィルムを使用し、エコなテープ

消灯時

消灯時

品番サイズ
FLA-25525mm幅×5m
FLA-25125mm幅×10m
FLA-50150mm幅×10m

厚み : 0.4mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
FLA-251(蓄光テープ)
10

1個

18,400( 20,240円 )

1日目

50
FLA-501(蓄光テープ)
10

1個

33,500( 36,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に優しい表示テープ。
【特長】
・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力がある。
・紫外線に強く耐候性にも優れている。
・表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用した脱エンビ製法。
【用途】
・避難誘導標標識のサポートや防災対策商品として。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

    高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

    高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

      高輝度蓄光テープ FLAシリーズ

      高輝度蓄光テープ FLAシリーズ

        超高輝度蓄光テープ

        超高輝度蓄光テープ

          高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

          高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

            高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)

            高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)

              高輝度蓄光テープ(矢印付)

              高輝度蓄光テープ(矢印付)

                ガードテープ(ラインテープ)青 再はく離タイプ

                ガードテープ(ラインテープ)青 再はく離タイプ

                  メーカー 日本緑十字社 アズワン 東京硝子器械 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 18,400円 8,971円 8,358円 13,186円 21,350円 14,065円 27,468円 4,200円
                  通常出荷日 1日目   8日目   5日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                  グリーン - ホワイト グリーン グリーン - - -
                  テープ長さ(m) 10 - - 5 10 5 10 -
                  テープ厚(mm) 0.4 0.3 0.33 0.5 0.4 0.5 0.3 -
                  粘着/非粘着 粘着 - 粘着 粘着 粘着 - - -
                  色詳細 グリーン(蓄光) - - グリーン(蓄光) グリーン(蓄光) - - -

                  高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 発光時間はどの程度ですか?
                  A
                  光が遮断されてから、6~8時間程度の視認可能な自発光能力があります。

                  標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました