(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)
  • 数量スライド割引

スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー) (レビュー)

通常価格(税別)
2,149円
税込価格
2,364円
通常出荷日
1日目~
道路線引き用スプレー。
【特長】
・9cm幅で15~20m塗れる大容量。
・ひと吹きで、誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができる。
【用途】
・道路への線引きに。

スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    道路の駐車場の線が見えなくなったので
    評価 5.0満足度:5.02021/11/26
    スプレーライナーが倉庫にあったので対応するこのスプレーを買って
    使ってみました。スプレーライナーへの装着はとっても簡単。
    線を引いた駐車場自体がすごく凸凹していて、木の角材をはわせても
    まっすぐ引くのは難しかった為、
    まわりを布ガムテープで養生してスプレーしました。
    スプレーライナー使わず手でそのままスプレーもできます。
    キレイに引くことができました。

    後処理
    スプレーのフタがガス抜きになっており
    固定して放置でガス抜き簡単にできました。
    塗装に使用したグッズの準備、後処理は
    ペンキよりスプレーの方が簡単だと思います。

    耐久
    前回は別の方々が別の年にペンキ、スプレーそれぞれ塗装してくださり
    両線ともにいつの間にか消えていた為、
    今回は2021年ペンキを使った駐車場、スプレー使った駐車場
    同年内にそれぞれ塗装を行いました。
    どちらが先にはげるかな。何年もつかな。
    冬になった現在、まだまだ白いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

    スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

    スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

      400ml 線消しスプレー(アスファルト用)

      400ml 線消しスプレー(アスファルト用)

        スプレーライン

        スプレーライン

          スプレーライナー(ライン引き)

          スプレーライナー(ライン引き)

            SR-A スプレーライン

            SR-A スプレーライン

              スプレーライナー

              スプレーライナー

                ラッカースプレー

                ラッカースプレー

                  400ml 道路線引スプレー(ツヤなしタイプ)

                  400ml 道路線引スプレー(ツヤなしタイプ)

                    ラッカーうすめ液

                    ラッカーうすめ液

                      水性ベランダ・屋上床用防水

                      水性ベランダ・屋上床用防水

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                          蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                          蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ アズワン エスコ アズワン アサヒペン シントーファミリー エスコ アサヒペン ニッぺ アサヒペン シンロイヒ
                            通常価格 2,149円 2,149円 1,670円 2,150円 6,390円 9,701円 6,263円 467円 1,384円 586円 14,264円 2,711円 13,313円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目  
                            商品用途 路面用 路面用 路面用 路面用 - - その他 - 路面用 うすめ液 - - 路面用
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - その他 - 塗料(スプレー) 塗料(缶) - - -
                            用途 道路線引き用スプレー(簡易タイプ) 道路線引き用スプレー(簡易タイプ) - - - - - - - - - - -
                            材質 アクリル樹脂塗料 アクリル樹脂塗料 - - - - - - - - - - -
                            線幅(1回塗り) 太線用(約9cm幅で15m~20m) 中線用(約5cm幅で45~50m) - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。