(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:264001
スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ) スプレーライン チュウセンヨウ(ドウロセンヒキヨウ)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,149円
税込単価
2,364円

道路線引き用スプレー。【特長】・5cm幅で45~50m塗れる大容量・ひと吹きで...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 用途:
    道路線引き用スプレー(簡易タイプ)
  • 材質:
    アクリル樹脂塗料
  • 線幅(1回塗り):
    中線用(約5cm幅で45~50m)
  • 仕様:
    逆さ吹き専用(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。) 
  • 特長1:
    シューッとひと吹きで誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
  • 特長2:
    塗り面積、乾燥時間は色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
  • 内容量:
    1本(400ml)

Loading...

スプレーライン 中線用の仕様

SR-5Y(264002)の外観

SR-5Y(264002)の外観

使用例

使用例

  • 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)
  • 材質:アクリル樹脂塗料
  • 色:SR-5W(264001)/白、SR-5Y(264002)/黄
  • 線幅(1回塗り):中線用(約5cm幅で45~50m)
  • 容量:400ml
  • 仕様:逆さ吹き専用(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)

※ 塗り面積、乾燥時間は色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。

 
商品情報を表示

264001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

264001

ホワイト
SR-5W
1本(400ml)
10

2個

2,149( 2,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

道路線引き用スプレー。
【特長】
・5cm幅で45~50m塗れる大容量
・ひと吹きで、誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができる
【用途】
・道路への線引きに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)の型番264001のページです。
型番264001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

    スプレーライン

    スプレーライン

      スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

      スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

        400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

        400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

          ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

          ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

            アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

            アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

              油性高耐久鉄部用スプレー

              油性高耐久鉄部用スプレー

                アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

                アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

                  アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                  アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

                      鉄部用クリヤコートスプレー

                      鉄部用クリヤコートスプレー

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し白

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し白

                          水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                          水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                            メーカー 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 エスコ 鈴木油脂工業 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 2,149円 2,150円 2,149円 1,380円 1,904円 1,057円 1,247円 1,044円 1,183円 1,149円 1,263円 1,164円 982円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   1日目~   9日目   3日目   9日目   4日目   9日目   1日目  
                            商品用途 路面用 路面用 路面用 建物用 その他 - カラースプレー - - - サビ止め塗料 - シャーシースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー)
                            用途 道路線引き用スプレー(簡易タイプ) - 道路線引き用スプレー(簡易タイプ) - - - - - - - - - -
                            材質 アクリル樹脂塗料 - アクリル樹脂塗料 - - - - - - - - - -
                            線幅(1回塗り) 中線用(約5cm幅で45~50m) - 太線用(約9cm幅で15m~20m) - - - - - - - - - -

                            スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            消えた駐車場の線をかくために
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/26
                            スプレーライナーが倉庫にあったので対応するこのスプレーを買って
                            使ってみました。スプレーライナーへの装着はとっても簡単。
                            線を引いた駐車場自体がすごく凸凹していて、木の角材をはわせても
                            まっすぐ引くのは難しかった為、
                            まわりを布ガムテープで養生してスプレーしました。
                            スプレーライナー使わず手でそのままスプレーもできます。
                            キレイに引くことができました。

                            後処理
                            スプレーのフタがガス抜きになっており
                            固定して放置でガス抜き簡単にできました。
                            塗装に使用したグッズの準備、後処理は
                            ペンキよりスプレーの方が簡単だと思います。

                            耐久
                            前回は別の方々が別の年にペンキ、スプレーそれぞれ塗装してくださり
                            両線ともにいつの間にか消えていた為、
                            今回は2021年ペンキを使った駐車場、スプレー使った駐車場
                            同年内にそれぞれ塗装を行いました。
                            どちらが先にはげるかな。何年もつかな。
                            冬になった現在、まだまだ白いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            地面に文字書き
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/29
                            残量が少なくなってきても塗料に空気が混じらず安定した塗装ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内のラインひき
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/09
                            色ムラがあまり無く 伸びも良いので手軽に簡単に使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            264002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コード 内容量

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            -イエローSR-5Y-

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました