(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告表示ラベル(タテ型) 警告 感電の恐れあり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告表示ラベル(タテ型) 警告 感電の恐れあり【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,151円 ~ 2,104円
税込価格
1,266円 ~ 2,314円

「警告感電の恐れあり」のPL警告表示ラベル。(タテ型)【特長】・一般的な警告内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 表示内容:
    警告 感電の恐れあり
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    10枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PL警告表示ラベルの仕様

PL警告表示ラベルの外観
  • 材質:蒸着PETステッカー
  • サイズ(大)100×55mm(小)70×38mmの取り扱い。
  • 「警告感電の恐れあり」のメッセージ入りタイプ
  • 注意喚起に最適

適切な警告の3原則

シグナルワード

シグナルワード

危険[DANGER]: 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合。
警告[WARNING]: 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。
注意[CAUTION]:取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負うかまたは物的障害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
コード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×55
PL-209(大)
815-1125
10枚

1パック

10個入り

2,104( 2,314円 )

1日目

70×38
PL-209(小)
815-1237
10枚

1パック

10個入り

1,151( 1,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「警告感電の恐れあり」のPL警告表示ラベル。(タテ型)
【特長】
・一般的な警告内容に基づいたメッセージ入りタイプ。
・大、小の2つのサイズを取り揃え。
・サイズ(大)100×55mm(小)70×38mm。
【用途】
・注意喚起に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告表示ラベル(タテ型) 警告 感電の恐れあり

PL警告表示ラベル(タテ型) 警告 感電の恐れあり

    PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電の恐れあり」

    PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電の恐れあり」

      PL警告表示ラベル(タテ型)「注意感電の恐れあり」

      PL警告表示ラベル(タテ型)「注意感電の恐れあり」

        PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意電源部開けるな」

        PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意電源部開けるな」

          PL警告表示ラベル(タテ型)「警告感電注意触れるな」

          PL警告表示ラベル(タテ型)「警告感電注意触れるな」

            PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意触れるな」

            PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意触れるな」

              PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意カバーを閉じておくこと」

              PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意カバーを閉じておくこと」

                PL警告表示ラベル(タテ型)「警告感電注意カバーを閉じておくこと」

                PL警告表示ラベル(タテ型)「警告感電注意カバーを閉じておくこと」

                  PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 感電注意 電源部閉めておくこと」

                  PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 感電注意 電源部閉めておくこと」

                    PL警告表示ラベル(タテ型)「警告高温部火傷注意」

                    PL警告表示ラベル(タテ型)「警告高温部火傷注意」

                      PL警告表示ラベル(タテ型)「警告高温部火傷の恐れあり手を触れるな」

                      PL警告表示ラベル(タテ型)「警告高温部火傷の恐れあり手を触れるな」

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「注意高温部火傷注意」

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「注意高温部火傷注意」

                          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意高温部火傷の恐れあり手を触れるな」

                          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意高温部火傷の恐れあり手を触れるな」

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 1,151円 1,194円 1,149円 1,149円 1,149円 1,151円 1,149円 1,151円 1,150円 1,101円 1,149円 1,156円 1,149円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目~   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                            表示内容 警告 感電の恐れあり 危険 感電の恐れあり 注意 感電の恐れあり 危険 感電注意 電源部開けるな 警告 感電注意触れるな 危険 感電注意触れるな 危険 感電注意 カバーを閉じておくこと 警告 感電注意 カバーを閉じておくこと - 警告 高温部 火傷注意 警告 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな 注意 高温部火傷注意 注意 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな
                            材質 PET PET PET PET PET PET PET PET - PET PET PET PET
                            内容量 10枚 10枚 10枚 10枚 10枚 10枚 10枚 10枚 - 10枚 10枚 10枚 10枚

                            PL警告表示ラベル(タテ型) 警告 感電の恐れありのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            PL法に基づき添付しました。
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/29
                            的確な注意喚起ができる文章を選択できるのがよい。
                            例えば電源周りには「絶対触るな」と、今回操作盤に添付しましたが、前述では操作できないので、本品を選びました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました