(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係「←」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係「←」【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
870円 ~ 1,595円
税込価格
957円 ~ 1,755円

工場や船舶などのあらゆる施設・現場において、配管系の取り扱いの誤操作を防止し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 表示内容:
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    10枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    381611:60×120mm
    382611:40×80mm
    383611:30×60mm
  • 材質:アルミステッカー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
コード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
60×120
HY-611L
10枚

1パック

10個入り

1,595( 1,755円 )

4日目

M
40×80
HY-611M
10枚

1パック

10個入り

966( 1,063円 )

1日目

S
30×60
HY-611S
10枚

1パック

10個入り

870( 957円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場や船舶などのあらゆる施設・現場において、配管系の取り扱いの誤操作を防止し、安全性を高め、作業の適正化を図ることができます。
配管のサイズに合わせて3つのサイズから選ぶことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係「←」

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係「←」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係「←」

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係「←」

      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係「←」

      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係「←」

        JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係「←」

        JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係「←」

          JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「←」

          JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「←」

            JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

            JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

              JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー

              JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー

                配管識別方向表示ステッカー 貼矢 1~3・93~99

                配管識別方向表示ステッカー 貼矢 1~3・93~99

                  JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「←」

                  JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係「←」

                    配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

                    配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

                      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係

                      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係

                        メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                        通常価格 870円 870円 870円 870円 870円 540円 510円 451円 870円 580円 850円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   8日目~   4日目  
                        商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                        表示内容 - - - -
                        材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - オレフィン アルミ - アルミ
                        内容量 10枚 10枚 10枚 10枚 10枚 - - 10枚 10枚 - 10枚

                        JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係「←」のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました