(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,950円
税込単価
3,245円

中期度蓄光式避難口誘導標識。 【特長】 ・中期度タイプの蓄光製品。 【用途】 ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 仕様:
    蓄光タイプ
  • 表示内容:
    ←非常口
  • サイズ(mm):
    120×360×1.2
  • コード:
    蓄光FA-803
  • トラスココード:
    814-8728
  • 仕様1:
    表印刷
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 中輝度認定の商品ですので、場所によっては設置できない場合があります。

型番

068803 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

蓄光誘導標識(蓄光 FA-803)の特長

通常時

通常時

発光時

発光時

素材・材質蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
特徴(財)日本消防設備安全センター認定品 JIS Z9107適合
サイズ・寸法寸法=120×360×1.2mm
注意点中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状角型仕様蓄光タイプ
表示内容←非常口サイズ(mm)120×360×1.2
コード蓄光FA-803トラスココード814-8728
仕様1表印刷内容量1枚
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

068803

1枚
10

4個

2,950( 3,245円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

中期度蓄光式避難口誘導標識。
【特長】
・中期度タイプの蓄光製品。
【用途】
・工場や現場にて、避難口誘導標識として使用。

(i)ご注意

  • 中輝度認定の商品ですので、場所によっては設置できない場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803の型番068803のページです。
型番068803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

    中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

    中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

      中輝度蓄光式通路誘導標識 「非常口→」 蓄光FA-701

      中輝度蓄光式通路誘導標識 「非常口→」 蓄光FA-701

        中輝度蓄光式通路誘導標識 068702 蓄光FA-702

        中輝度蓄光式通路誘導標識 068702 蓄光FA-702

          中輝度蓄光式通路誘導標識 「←非常口→」 蓄光FA-703

          中輝度蓄光式通路誘導標識 「←非常口→」 蓄光FA-703

            高輝度蓄光避難口標識「非常口」 蓄光LE-1804

            高輝度蓄光避難口標識「非常口」 蓄光LE-1804

              中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11

              中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11

                高輝度蓄光避難口標識  「非常口→」  蓄光LE-1801

                高輝度蓄光避難口標識 「非常口→」 蓄光LE-1801

                  高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口→」  ASN903

                  高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口→」 ASN903

                    誘導標識「非常口」 FA-301

                    誘導標識「非常口」 FA-301

                      蓄光消防標識ステッカー

                      蓄光消防標識ステッカー

                        高輝度蓄光避難口標識  「←非常口」  蓄光LE-1802

                        高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802

                          高輝度蓄光避難口誘導標識_1

                          高輝度蓄光避難口誘導標識_1

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 2,950円 2,950円 2,642円 2,642円 2,642円 4,400円 5,799円 4,400円 10,453円 599円 2,469円 4,569円 21,999円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            仕様 蓄光タイプ 蓄光タイプ 蓄光タイプ 蓄光タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ
                            表示内容 ←非常口 非常口→ 非常口→ ←非常口 ←非常口→ 非常口 非常口(左向き) 非常口→ ←非常口→ 非常口 - ←非常口 -
                            サイズ(mm) 120×360×1.2 120×360×1.2 100×300×1.2 100×300×1.2 100×300×1.2 120×360 300角 120×360 100×300 120×360×1 - 120×360 -
                            コード 蓄光FA-803 蓄光FA-802 蓄光FA-701 蓄光FA-702 蓄光FA-703 蓄光LE-1804 床11 蓄光LE-1801 ASN903 FA-301 - 蓄光LE-1802 -

                            中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            場内表示
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/17
                            安全対策の一環として場内に設置しました。
                            発光時も問題なく視認できます。
                            商社を通すと納期が掛かりますが、ミスミさんで購入したため翌日には届きました。短納期、非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q もっと長く光っているものはないの?
                            A
                            高輝度蓄光に分類される誘導標識があります。
                            Q 発光しないのですが?
                            A
                            紫外線(太陽光や蛍光灯等々)を当てないと発光しません。

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト