(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

JIS安全標識「消火器」。【特長】・4隅穴付の標識板・安全施設・器具などの位置...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 仕様:
    標準タイプ
  • 材質(本体):
    硬質エンビ
  • 表示内容:
    消火器 ↓
  • 色:
  • サイズ(mm):
    300×225×1
  • コード:
    JA-413
  • トラスココード:
    824-8261
  • 仕様1:
    表印刷
  • 仕様2:
    3㎜φ穴×4
  • 内容量:
    1枚

Loading...

JIS安全標識板(消火器)の特長

製品仕様

素材・材
硬質エンビサイズ・寸
300×225×1mm
特徴表印刷・3mm径穴×4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

392413

1枚

4個

980( 1,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS安全標識「消火器」。
【特長】
・4隅穴付の標識板
・安全施設・器具などの位置を示すための標識
【用途】
・消火器の場所を明示する際に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413の型番392413のページです。
型番392413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

    JIS安全標識板 300×300×1mm

    JIS安全標識板 300×300×1mm

      消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C

      消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C

        JIS安全標識板 225×300×1mm

        JIS安全標識板 225×300×1mm

          JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

          JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

            消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ

            消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ

              JIS安全標識(方向)  「消火器→」

              JIS安全標識(方向) 「消火器→」

                JIS安全標識(方向)  「洗眼器←」

                JIS安全標識(方向) 「洗眼器←」

                  JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」

                  JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」

                    JIS安全標識(方向)  「消火器←」

                    JIS安全標識(方向) 「消火器←」

                      JIS安全標識(方向)  「安全通路→」

                      JIS安全標識(方向) 「安全通路→」

                        JIS安全標識(方向)  「安全通路←」

                        JIS安全標識(方向) 「安全通路←」

                          JIS安全標識(方向)    JA-410

                          JIS安全標識(方向) JA-410

                            メーカー 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 980円 1,180円 1,555円 980円 1,550円 1,544円 980円 980円 980円 840円 980円 940円 980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            形状 角型 角型 三角柱 角型 角型 三角柱 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            仕様 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            材質(本体) 硬質エンビ 硬質塩化ビニール 硬質エンビ 硬質塩化ビニール 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ
                            表示内容 消火器 ↓ - 消火器↓ - 消火器 ↓ 消火器↓ → 消火器 ← 洗眼器 → 洗眼器 ← 消火器 → 安全通路 ← 安全通路
                            - - - -

                            JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業場の消火器標示
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/18
                            「消火器」の文字だけのものに比べてかっこいい。必要以上に何枚も標示してしまいそう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました