(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

JIS安全標識「消火器」。【特長】・L型表示板の為、通常の標示板と異なり、表示...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 仕様:
    標準タイプ
  • 材質(本体):
    硬質エンビ
  • 表示内容:
    消火器 ↓
  • 色:
  • サイズ(mm):
    300×225×1 曲げしろ30
  • コード:
    JA-418
  • トラスココード:
    824-8263
  • 仕様1:
    表印刷
  • 仕様2:
    3㎜φ穴×3
  • 仕様3:
    両面テープ付
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質仕様表示内容
392418JA-418300×225×1mm、曲げしろ:30mm硬質エンビ表印刷、3mmφ穴×3、L型、
両面印刷、両面テープ付き
消火器↓

使用方法・使用事例

使用事例

JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

392418

1枚

1個

1,550( 1,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS安全標識「消火器」。
【特長】
・L型表示板の為、通常の標示板と異なり、表示面が出っ張っている為、遠くからでも分かり易い標識
【用途】
・消火器の場所を明示する際に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418の型番392418のページです。
型番392418に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418

    JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

    JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

      JIS安全標識(禁止・防火)  「消火器」

      JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

        消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C

        消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C

          消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ

          消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ

            消化用品標識(角型・縦型)

            消化用品標識(角型・縦型)

              JIS安全標識(方向)  「消火器→」

              JIS安全標識(方向) 「消火器→」

                JIS安全標識(L型表示板)    JA-421

                JIS安全標識(L型表示板) JA-421

                  通路誘導標識  「←非常口」

                  通路誘導標識 「←非常口」

                    JIS安全標識(禁止・防火)  「消火栓」

                    JIS安全標識(禁止・防火) 「消火栓」

                      80×240mm 消火器標識 80×240×1mm

                      80×240mm 消火器標識 80×240×1mm

                        消防標識 「消火器↓」 消火器C

                        消防標識 「消火器↓」 消火器C

                          JIS安全標識(L型表示板)  「消火栓」

                          JIS安全標識(L型表示板) 「消火栓」

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ アズワン 日本緑十字社
                            通常価格 1,550円 980円 1,080円 1,555円 1,544円 270円 980円 1,362円 551円 1,080円 1,030円 1,780円 1,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            形状 角型 角型 角型 三角柱 三角柱 角型 角型 角型 角型 角型 角型 - 角型
                            仕様 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ - 標準タイプ
                            材質(本体) 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ - 硬質エンビ 硬質エンビ - 硬質エンビ 硬質塩化ビニール - 硬質エンビ
                            表示内容 消火器 ↓ 消火器 ↓ 消火器 消火器↓ 消火器↓ - → 消火器 ←非常口 消火栓 - 消火器↓ 消火栓 ↓
                            - - - - - - - -

                            JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました