(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具25 ワイヤーリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金具25 ワイヤーリング【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

素早く止めて、しっかり固定する、ステンレスタイプのワイヤーリング。【特長】・ネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • サイズ(mm):
    300
  • 線径・玉径(mmΦ):
    1.5
  • 材質詳細:
    ステンレスワイヤー
  • コード:
    金具25
  • 仕様:
    ネジ式
  • 仕様2:
    4mmΦ穴から使用可能
  • 内容量:
    1組(10個)

Loading...

金具 金具25の仕様について

注文コード品番サイズ
137250金具25線径1.5mmφ×長さ300mm

材質:ステンレスワイヤー
仕様:ネジ式
※金具25はφ4(直径4mm)の穴から使用可。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

137250

1組(10個)

1パック

10個入り

3,900( 4,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

素早く止めて、しっかり固定する、ステンレスタイプのワイヤーリング。
【特長】
・ネジ式なので、リングを止めるのが簡単にできる
・Φ4(4mm)の穴から使用できる
・サイズが線径Φ1.5(1.5mm)×長さ300mmで10個1組のセットになっている
【用途】
・プレートの吊下げ、固定等に利用可能
・安全標識等を掲載する際に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金具25 ワイヤーリングの型番137250のページです。
型番137250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具25 ワイヤーリング

金具25 ワイヤーリング

    金具    金具26

    金具 金具26

      金具 金具27

      金具 金具27

        ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

        ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

          ワイヤーリング(ネジ式)

          ワイヤーリング(ネジ式)

            金具    金具39

            金具 金具39

              金具 金具41

              金具 金具41

                金具    金具42

                金具 金具42

                  金具    金具18

                  金具 金具18

                    取付具 パイプフック

                    取付具 パイプフック

                      取付具 二重カン(大)

                      取付具 二重カン(大)

                        取付具 二重カン(小)

                        取付具 二重カン(小)

                          金具    金具15

                          金具 金具15

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 3,900円 2,100円 1,500円 1,500円 1,827円 369円 740円 440円 107円 357円 600円 360円 308円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   2日目~   5日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            サイズ(mm) 300 160 120 - - リング内径25φ リング内径25φ リング内径18φ リング内径7φ - - - リング内径21.6φ
                            線径・玉径(mmΦ) 1.5 1.5 1 - - 2 2 1.6 1.2 - - - -
                            材質詳細 ステンレスワイヤー ステンレスワイヤー ステンレスワイヤー - - 鉄ニッケル ステンレス ステンレス 鉄ユニクロメッキ - - - 鉄ニッケル
                            コード 金具25 金具26 金具27 - - 金具39 金具41 金具42 金具18 - - - 金具15

                            金具25 ワイヤーリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました