(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具    金具03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金具 金具03【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,444円
税込単価
1,588円

【特長】・標識などの吊り下げ表示に最適なスナップ(ナスカンフック)です。・板状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • サイズ(mm):
    4×9
  • 線径・玉径(mmΦ):
    2.5用
  • 材質詳細:
    真ちゅうクロームメッキ
  • コード:
    金具03
  • 仕様:
    玉鎖は別売り
  • 内容量:
    1組(100個)

Loading...

製品特長・仕様

金具 金具03  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

137030

1組(100個)
10

1パック

100個入り

1,444( 1,588円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・標識などの吊り下げ表示に最適なスナップ(ナスカンフック)です。・板状のフックで簡単に開閉できます。・スチール(鉄ニッケルメッキ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金具 金具03の型番137030のページです。
型番137030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具    金具03

金具 金具03

    金具    金具39

    金具 金具39

      金具    金具42

      金具 金具42

        金具    金具13

        金具 金具13

          金具    金具14

          金具 金具14

            金具    金具26

            金具 金具26

              金具    金具17

              金具 金具17

                金具    金具15

                金具 金具15

                  金具    金具18

                  金具 金具18

                    ユニット ポール固定金具38.1φポール用

                    ユニット ポール固定金具38.1φポール用

                      取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

                      取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

                        金具    金具16

                        金具 金具16

                          取付具 キーリング

                          取付具 キーリング

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 1,444円 369円 440円 199円 262円 2,100円 269円 308円 107円 1,292円 1,338円 300円 226円
                            通常出荷日 4日目   5日目   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - その他 安全標識 安全標識
                            サイズ(mm) 4×9 リング内径25φ リング内径18φ 27.2 36.4 160 リング内径15.5φ リング内径21.6φ リング内径7φ - - リング内径18.5φ -
                            線径・玉径(mmΦ) 2.5用 2 1.6 5.3 3 1.5 - - 1.2 - - - -
                            材質詳細 真ちゅうクロームメッキ 鉄ニッケル ステンレス 鉄ユニクロメッキ 鉄ユニクロメッキ ステンレスワイヤー 鉄ニッケル 鉄ニッケル 鉄ユニクロメッキ - - 鉄ニッケル -
                            コード 金具03 金具39 金具42 金具13 金具14 金具26 金具17 金具15 金具18 - - 金具16 -

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました