(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノボリ用ポールA-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノボリ用ポールA-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

ノボリ旗が巻き付きにくいポール。【特長】・二段階伸縮式で長さ調節可能。・ターン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • サイズ(mm):
    高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850
  • 材質詳細:
    鋼管樹脂コーティング
  • コード:
    ノボリ用ポールA-W
  • トラスココード:
    824-7988
  • 仕様:
    二段伸縮式
  • 特長1:
    二段伸縮式で、長さ調整が可能
  • 特長2:
    横棒はカットでき、ノボリの幅と合わせられます。
  • 内容量:
    1本

Loading...

ノボリ旗が巻き付きにくいポールの特長

商品参考図

商品参考図

  • サイズ:(高さ)約1,600~3,000mm・(ポール)φ22(直径22mm)・(伸縮ポール)φ19(直径19mm)・(横棒)850mm
  • 材質:鋼管樹脂コーティング
  • 仕様:2段伸縮式
  • 横棒はポールの中に入っている。
  • ターンキャップをはずし取り出す。
  • 横棒はカットでき、ノボリの幅と合わせられる。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

255101

1本

2個

1,500( 1,650円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノボリ旗が巻き付きにくいポール。
【特長】
・二段階伸縮式で長さ調節可能。
・ターンキャップにより横棒が回転する為、風でノボリが枚付かない。
【用途】
・ノボリを掲示する際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノボリ用ポールA-Wの型番255101のページです。
型番255101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノボリ用ポールA-W

ノボリ用ポールA-W

    ノボリ用ポール    ノボリ用ポールA-BK

    ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BK

      ノボリ用ポール    ノボリ用ポールA-BL

      ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BL

        氏名標識(樹脂タイプ)    名400-Z

        氏名標識(樹脂タイプ) 名400-Z

          氏名標識(樹脂タイプ) 名100-Z(T)

          氏名標識(樹脂タイプ) 名100-Z(T)

            エンビ無地板 600×300×1・360×120×1

            エンビ無地板 600×300×1・360×120×1

              懸垂幕    幕100(白)

              懸垂幕 幕100(白)

                貼れるカードケース

                貼れるカードケース

                  氏名標識(樹脂タイプ)    名120

                  氏名標識(樹脂タイプ) 名120

                    氏名標識(樹脂タイプ)  「責任者」  名526

                    氏名標識(樹脂タイプ) 「責任者」 名526

                      氏名標識(樹脂タイプ)    名220

                      氏名標識(樹脂タイプ) 名220

                        禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)

                        禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)

                          氏名標識(樹脂タイプ)「火元取締責任者」 名518

                          氏名標識(樹脂タイプ)「火元取締責任者」 名518

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 1,500円 1,536円 1,500円 2,448円 299円 300円 3,100円 1,200円 379円 331円 599円 22,102円 329円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識 その他 - - - 安全標識 -
                            サイズ(mm) 高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850 高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850 高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850 120×30×2 70×22×0.5 - 1500×450(上下パイプ除く) - 150×30×1 140×40×1 150×50×1 - 140×40×1
                            材質詳細 鋼管樹脂コーティング 鋼管樹脂コーティング 鋼管樹脂コーティング アクリル 硬質エンビ 硬質エンビ ナイロンターポリン(繊維入ビニール) - 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ - 硬質エンビ
                            コード ノボリ用ポールA-W ノボリ用ポールA-BK ノボリ用ポールA-BL 名400-Z 名100-Z(T) - 幕100(白) - 名120 名526 名220 - 名518
                            トラスココード 824-7988 824-7989 824-7987 814-8576 - - 814-9412 - 814-8559 - 814-8567 - -

                            ノボリ用ポールA-Wのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            展示会用
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/27
                            展示会用に使いました。
                            設置や取り付けもすぐに出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポールに付属の横棒がついていない。
                            A
                            横棒はポールの中に入っております。(ターンキャップを外し、中を確認して下さい)

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました