(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鎖J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鎖J

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,290円 ~ 38,709円
税込価格
1,419円 ~ 42,580円

吊り下げるタイプの安全標識に利用できるステンレス製の鎖。【特長】・材質がステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • サイズ(mm):
    9.6×4.4
  • 線径・玉径(mmΦ):
    2.5
  • 抗張力(kg):
    440
  • 材質詳細:
    ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)
  • コード:
    鎖J(ジェイ)
  • 1巻長さ(m):
    30
  • 内容量:
    1本

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

鎖 鎖J(ジェイ)の仕様について

注文コード 品番 線径 標準サイズ 重さ(1mあたり) 抗張力(BL) 1巻長さ
308080 鎖J 2.5mmφ (A)9.6mm・(B)4.4mm 132g 443.0kg 30m

材質:ステンレス(電解研磨処理)

この商品の特長について

鎖J:関連画像

標準サイズ

(BL)=破断荷重
安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
1本

2個

1,290( 1,419円 )

6日目

2
1本

2個

2,580( 2,838円 )

6日目

3
1本

2個

3,870( 4,257円 )

6日目

4
1本

2個

5,273( 5,800円 )

6日目

5
1本

2個

6,591( 7,250円 )

6日目

6
1本

2個

7,910( 8,701円 )

6日目

7
1本

2個

9,199( 10,119円 )

6日目

8
1本

1個

10,513( 11,564円 )

6日目

9
1本

1個

11,827( 13,010円 )

6日目

10
1本

1個

12,903( 14,193円 )

6日目

11
1本

1個

14,193( 15,612円 )

6日目

12
1本

1個

15,483( 17,031円 )

6日目

13
1本

1個

16,774( 18,451円 )

6日目

14
1本

1個

18,064( 19,870円 )

6日目

15
1本

1個

19,354( 21,289円 )

6日目

16
1本

1個

20,645( 22,710円 )

6日目

17
1本

1個

21,935( 24,129円 )

6日目

18
1本

1個

23,225( 25,548円 )

6日目

19
1本

1個

24,516( 26,968円 )

6日目

20
1本

1個

25,806( 28,387円 )

6日目

21
1本

1個

27,096( 29,806円 )

6日目

22
1本

1個

28,387( 31,226円 )

6日目

23
1本

1個

29,677( 32,645円 )

6日目

24
1本

1個

30,967( 34,064円 )

6日目

25
1本

1個

32,258( 35,484円 )

6日目

26
1本

1個

33,548( 36,903円 )

6日目

27
1本

1個

34,838( 38,322円 )

6日目

28
1本

1個

36,129( 39,742円 )

6日目

29
1本

1個

37,419( 41,161円 )

6日目

30
1本

1個

38,709( 42,580円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り下げるタイプの安全標識に利用できるステンレス製の鎖。
【特長】
・材質がステンレス研磨(SUS304)で電解研磨処理されている。
・サイズが9.6×4.4mm、線径がΦ2.5(2.5mm)、重さが132g、抗張力(BL)が443.0kgで構成されている。
・1m単位でカットができ、使用用途にあわせて30mまで、長さが選択できる。
【用途】
・バルブ関係標識、その他表示物を吊るす際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鎖J

鎖J

    鎖L (線径Φ1.6mm)

    鎖L (線径Φ1.6mm)

      鎖K

      鎖K

        玉鎖N (玉径Φ2.3mm)

        玉鎖N (玉径Φ2.3mm)

          鎖I

          鎖I

            鎖G

            鎖G

              鎖H

              鎖H

                玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

                玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

                  ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

                  ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

                    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

                    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

                      ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

                      ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

                        禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M

                        禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M

                          金具 金具41

                          金具 金具41

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 1,290円 585円 887円 977円 621円 1,290円 388円 872円 193円 213円 177円 2,448円 740円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 その他 その他 その他 安全標識 安全標識
                            サイズ(mm) 9.6×4.4 8.5×2.5 8.7×3.4 3.1 8.5×3 12×5 8.9×3.4 3.2 - - - 600×300×0.4 リング内径25φ
                            線径・玉径(mmΦ) 2.5 1.6 2 2.3 1.8 3 2 2.5 - - - - 2
                            抗張力(kg) 440 162.8 180 13 100 270 120 10 115 190 54 - -
                            材質詳細 ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理) ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理) ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理) ステンレス研磨(SUS304) 鉄クロームメッキ 鉄クロームメッキ 鉄クロームメッキ 真鍮クロームメッキ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(メラミン焼付) ステンレス

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレスなのに磁石についた!
                            A
                            ステンレス同士の接触等で磁気を帯びる可能性がございます。(仕様の為、ご了承願います。)

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました