(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鎖I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鎖I

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
621円 ~ 9,392円
税込価格
683円 ~ 10,331円

吊るすタイプの安全標識等に利用できる鎖。【特長】・材質が鉄クロームメッキを採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • サイズ(mm):
    8.5×3
  • 線径・玉径(mmΦ):
    1.8
  • 抗張力(kg):
    100
  • 材質詳細:
    鉄クロームメッキ
  • コード:
    鎖I(アイ)
  • 1巻長さ(m):
    30
  • 内容量:
    1本

型番

未確定29件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

鎖 鎖Iの仕様について

注文コード 品番 線径 標準サイズ 重さ(1mあたり) 抗張力(BL) 1巻長さ
308070 鎖I 1.8mmφ (A)8.5mm・(B)3mm 64g 100kg 30m

材質:ステンレス(電解研磨処理)

この商品の特長について

鎖I:関連画像

標準サイズ

(BL)=破断荷重
安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
1本

1個

621( 683円 )

6日目

3
1本

1個

920( 1,012円 )

6日目

4
1本

1個

1,226( 1,349円 )

6日目

5
1本

1個

1,532( 1,685円 )

6日目

6
1本

1個

1,837( 2,021円 )

6日目

7
1本

1個

2,145( 2,360円 )

6日目

8
1本

1個

2,451( 2,696円 )

6日目

9
1本

1個

2,757( 3,033円 )

6日目

10
1本

1個

3,065( 3,372円 )

6日目

11
1本

1個

3,370( 3,707円 )

6日目

12
1本

1個

3,677( 4,045円 )

6日目

13
1本

1個

3,983( 4,381円 )

6日目

14
1本

1個

4,290( 4,719円 )

6日目

15
1本

1個

4,597( 5,057円 )

6日目

16
1本

1個

4,902( 5,392円 )

6日目

17
1本

1個

5,208( 5,729円 )

6日目

18
1本

1個

5,516( 6,068円 )

6日目

19
1本

1個

5,822( 6,404円 )

6日目

20
1本

1個

6,129( 6,742円 )

6日目

21
1本

1個

6,434( 7,077円 )

6日目

22
1本

1個

6,741( 7,415円 )

6日目

23
1本

1個

7,048( 7,753円 )

6日目

24
1本

1個

7,354( 8,089円 )

6日目

25
1本

1個

7,828( 8,611円 )

6日目

26
1本

1個

7,967( 8,764円 )

6日目

27
1本

1個

8,273( 9,100円 )

6日目

28
1本

1個

8,580( 9,438円 )

6日目

29
1本

1個

8,886( 9,775円 )

6日目

30
1本

1個

9,392( 10,331円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊るすタイプの安全標識等に利用できる鎖。
【特長】
・材質が鉄クロームメッキを採用している。
・1m単位でカットができ、使用用途にあわせて、30mまで長さの選択ができる。
・サイズが8.5×3mm、線径がΦ1.8(1.8mm)、1m当たりの重さが64g、抗張力が100kgで構成されている。
【用途】
・バルブ関係標識、表示物を吊るす際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鎖I

鎖I

    鎖G

    鎖G

      鎖H

      鎖H

        鎖K

        鎖K

          鎖J

          鎖J

            鎖Pー600(両側丸リング付)

            鎖Pー600(両側丸リング付)

              鎖O-600(両側丸リング付)

              鎖O-600(両側丸リング付)

                鎖    鎖O-900

                鎖 鎖O-900

                  ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

                  ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

                    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

                    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

                      バルカンベルト

                      バルカンベルト

                        ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

                        ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

                          玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

                          玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 621円 1,290円 388円 887円 1,290円 3,800円 1,800円 2,200円 177円 193円 9,429円 213円 872円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 その他 その他 安全標識 その他 安全標識
                            サイズ(mm) 8.5×3 12×5 8.9×3.4 8.7×3.4 9.6×4.4 600 600 900 - - - - 3.2
                            線径・玉径(mmΦ) 1.8 3 2 2 2.5 3 4.8 4.8 - - - - 2.5
                            抗張力(kg) 100 270 120 180 440 300 500 500 54 115 - 190 10
                            材質詳細 鉄クロームメッキ 鉄クロームメッキ 鉄クロームメッキ ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理) ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理) ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理) 鉄ユニクロメッキ 鉄ユニクロメッキ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) 真鍮クロームメッキ

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 長さのMAXは?
                            A
                            最大30m迄となっております。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました