(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,299円
税込単価
2,529円

バルブ開閉札の安全標識。【特長】・材質がPETで、ラミネート加工をひと手間追加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    55×40×1
  • 表示内容詳細:
    常時開
  • 色:
  • 材質詳細:
    PET
  • コード:
    特15-18C
  • トラスココード:
    814-9783
  • 印刷方向:
    両面印刷
  • 仕様:
    3.5㎜φ穴×1
  • 仕様2:
    上部ハトメ付
  • 仕様3:
    ラミネート加工
  • 内容量:
    1袋(10枚)

Loading...

バルブ開閉札 「常時開(青)」 特15-18Cの仕様について

バルブ開閉札  「常時開(青)」  特15-18C:関連画像

ラミプレートの吊り下げ例
※φ3.5(直径3.5mm)穴×1、上部ハトメ付
※画像は品番:164041(特15-301A)

商品名:特15-18C
材質:PET
サイズ:55×40×1mm
特長:ラミネート加工、両面印刷、ecoタイプ

この商品の特長について

ラミプレート/ラミPET摩耗テスト結果について

試験方法/バルブ開閉札の文字上を摩耗板を用いて摩耗し、文字の擦り消え始めと擦り消え終わりの摩耗回数を測定する。
試験条件/摩耗板寸法:15×90㎜、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、摩耗紙:サンドペーパーC800番

バルブ開閉札  「常時開(青)」  特15-18C:関連画像

ラミプレート
試験回数5,000回の状態

バルブ開閉札  「常時開(青)」  特15-18C:関連画像

・表刷印刷
擦り消え始め

バルブ開閉札  「常時開(青)」  特15-18C:関連画像

擦り消え終わり

試験結果

品名 擦り消え始めの回数 擦り消え終わりの回数
バルブ開閉札(ラミプレート) 5,000回で擦り消え始めに到達せず -
バルブ開閉札(表刷印刷) 30回 430回
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

155033

1袋(10枚)

1パック

10個入り

2,299( 2,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブ開閉札の安全標識。
【特長】
・材質がPETで、ラミネート加工をひと手間追加し、耐久性を上げている。
・吊下げに便利なΦ3.5(3.5mm)の穴が1個、上部にハトメが付いている。
・ecoタイプで、両面表示で分かり易い。
・サイズが55mm×40mm×1mm、色は青で展開。
【用途】
・工場や作業現場で、開閉を明示しておきたい場所に最適。
・危険防止に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18Cの型番155033のページです。
型番155033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C

バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C

    バルブ開閉札「調整済(緑)」特15-79C

    バルブ開閉札「調整済(緑)」特15-79C

      バルブ開閉札 55×40mm

      バルブ開閉札 55×40mm

        バルブ開閉札「調整済(青)」 特15-79B

        バルブ開閉札「調整済(青)」 特15-79B

          バルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-18A

          バルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-18A

            バルブ開閉札「操作禁止」 特15-24

            バルブ開閉札「操作禁止」 特15-24

              バルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-19B

              バルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-19B

                バルブ開閉札「開(青)/閉(赤)」特15-140A

                バルブ開閉札「開(青)/閉(赤)」特15-140A

                  バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B

                  バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B

                    バルブ開閉札「調整開(赤)」 特15-79D

                    バルブ開閉札「調整開(赤)」 特15-79D

                      バルブ開閉札「常時閉(赤)」 特15-19A

                      バルブ開閉札「常時閉(赤)」 特15-19A

                        バルブ開閉札「常時開(青)」 特15-47C

                        バルブ開閉札「常時開(青)」 特15-47C

                          バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

                          バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 2,299円 2,299円 2,117円 2,299円 2,300円 2,041円 2,300円 880円 2,299円 2,299円 2,299円 599円 2,149円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 -
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            サイズ(mm) 55×40×1 55×40×1 55×40×1 55×40×1 55×40×1 55×40×1 55×40×1 40角×0.8 55×40×1 55×40×1 55×40×1 80丸×2 -
                            表示内容詳細 常時開 調整済 - 調整済 常時開 操作禁止 常時閉 開/閉 常時開 調整開 常時閉 常時開 -
                            - (開)青:(閉)赤 -

                            バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました